FPUAT, GFPUAT, SFPUAT, HFPUAT, CFPUAT, FPUDT, GFPUDT, SFPUDT, HFPUDT, CFPUDT - 定位销 带凸边型 - 锥・凸边厚度指定 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpuat.prj},{NB=FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=AT},{D=10},{P=7.00},{P1=[7.00-12.00/0.01]},{L=10},{L1A=[10-20/1]},{L1D=[12-20/1]},{B=2.0},{B1A=[2.0-30.0/0.1]},{B1D=[2.0-25.0/0.1]},{T=1.0},{C=0.5},{H=15},{MM=3},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUAT5-P3.00-L7-B2.0-T1.0
FPUAT5-P3.00-L7-B2.0-T1.0
5
10
2
0.0
M2
3
FPUAT6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
FPUAT6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
6
11
2
0.0
M3
5
FPUAT8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
FPUAT8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
8
13
3
0.0
M5
8
FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1...
FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1...
10
15
3
0.0
M5
8
FPUAT12-P7.00-L12-B3.0-T1...
FPUAT12-P7.00-L12-B3.0-T1...
12
17
3
0.0
M5
8
FPUAT13-P8.00-L13-B3.0-T1...
FPUAT13-P8.00-L13-B3.0-T1...
13
18
4
0.0
M8
10
FPUAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
FPUAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
16
21
4
0.0
M8
12
FPUAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
FPUAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
20
25
5
0.0
M8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求