FPTNA, FPTND, GFPTNA, GFPTND - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fptna.prj},{NB=FPTNA6-P4.00-L0-B2.0},{SHP=R},{ST=-},{D=6},{P=4.00},{L=0},{B=2.0},{MM=2.0},{H=8},{MFX=M6},{MMAX=6},{MMIN=2.459},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{LALT4=0.000},{BALT4=0.000},{ALT5=},{PITCH=1.000},{ALT6=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
H
h
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
FPTNA3-P2.00-L0-B2.0
FPTNA3-P2.00-L0-B2.0
3
1.0
6
0.0
M3
0.0
0
0.0
FPTNA4-P2.00-L0-B2.0
FPTNA4-P2.00-L0-B2.0
4
1.0
6
0.0
M4
0.0
0
0.0
FPTNA5-P3.00-L0-B2.0
FPTNA5-P3.00-L0-B2.0
5
2.0
8
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPTNA6-P4.00-L0-B2.0
FPTNA6-P4.00-L0-B2.0
6
2.0
8
0.0
M6
0.0
0
0.0
FPTNA8-P5.00-L0-B2.0
FPTNA8-P5.00-L0-B2.0
8
3.0
11
0.0
M8
0.0
0
0.0
FPTNA10-P7.00-L0-B3.0
FPTNA10-P7.00-L0-B3.0
10
3.0
13
0.0
M10
0.0
0
0.0
FPTNA12-P7.00-L0-B3.0
FPTNA12-P7.00-L0-B3.0
12
3.0
15
0.0
M12
0.0
0
0.0
FPTNA16-P13.00-L0-B5.0
FPTNA16-P13.00-L0-B5.0
16
4.0
19
0.0
M16
0.0
0
0.0
FPTNA20-P16.00-L0-B5.0
FPTNA20-P16.00-L0-B5.0
20
5.0
23
0.0
M20
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청