FPTMA, FPTMD, FPTMA-R, FPTMD-R, GFPTMA, GFPTMD, GFPTMA-R, GFPTMD-R, BFPTMA, BFPTMD, SFPTMA, SFPTMD, HFPTMA, HFPTMD, CFPTMA, CFPTMD, CFPTMA-R, LFPTMA, LFPTMD - 定位销-大头锥角型-螺栓固定 标准型-P尺寸L尺寸B尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fptma.prj},{NB=FPTMA12-P15.00-L6-B7.0},{SHP=MA},{TSS=},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{D=12},{P=15.00},{L=6},{B=7.0},{MM=4},{DD=5.5},{DD1=9.5},{H=6.5},{R1A=1.0},{R2A=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
FPTMA8-P12.00-L3-B4.0
FPTMA8-P12.00-L3-B4.0
8
0.5
3
0.0
3.5
6.5
4.0
FPTMA10-P14.00-L5-B4.0
FPTMA10-P14.00-L5-B4.0
10
0.5
4
0.0
4.5
8.0
5.0
FPTMA12-P15.00-L6-B7.0
FPTMA12-P15.00-L6-B7.0
12
0.5
4
0.0
5.5
9.5
6.5
FPTMA13-P17.00-L6-B8.0
FPTMA13-P17.00-L6-B8.0
13
0.5
4
0.0
6.6
11.0
7.5
FPTMA16-P20.00-L7-B8.0
FPTMA16-P20.00-L7-B8.0
16
0.5
5
0.0
9.0
14.0
10.0
FPTMA20-P23.00-L8-B8.0
FPTMA20-P23.00-L8-B8.0
20
0.5
5
0.0
9.0
14.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求