FPQNLA, GFPQNLA, SFPQNLA, CFPQNLA, MFPQNLA, MGFPQNLA, MCFPQNLA, FPQNLD, GFPQNLD, SFPQNLD, CFPQNLD, MFPQNLD, MGFPQNLD, MCFPQNLD - 위치결정핀 대두 구면 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 ・ML치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqnla.prj},{NB=FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{ML=6},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPQNLA3-P3.50-L0-B2.0-ML3
FPQNLA3-P3.50-L0-B2.0-ML3
3
M3
0.0
0.0
FPQNLA4-P4.50-L0-B2.0-ML4
FPQNLA4-P4.50-L0-B2.0-ML4
4
M4
0.0
0.0
FPQNLA5-P5.50-L0-B2.0-ML5
FPQNLA5-P5.50-L0-B2.0-ML5
5
M5
0.0
0.0
FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6
FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6
6
M6
0.0
0.0
FPQNLA8-P9.00-L0-B2.0-ML8
FPQNLA8-P9.00-L0-B2.0-ML8
8
M8
0.0
0.0
FPQNLA10-P11.00-L0-B3.0-M...
FPQNLA10-P11.00-L0-B3.0-M...
10
M10
0.0
0.0
FPQNLA12-P13.00-L0-B3.0-M...
FPQNLA12-P13.00-L0-B3.0-M...
12
M12
0.0
0.0
FPQNLA16-P17.00-L0-B5.0-M...
FPQNLA16-P17.00-L0-B5.0-M...
16
M16
0.0
0.0
FPQNLA20-P22.00-L0-B5.0-M...
FPQNLA20-P22.00-L0-B5.0-M...
20
M20
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청