FPBA, FPBPA, FPBG, GFPBA, GFPBPA, GFPBG, BFPBA, BFPBPA, BFPBG, SFPBA, SFPBPA, SFPBG, HFPBA, HFPBPA, HFPBG, CFPBA, CFPBPA, CFPBG, KFPBA, KFPBPA, KFPBG, KGFPBA, KGFPBPA, KGFPBG - 定位销 大头锥型 - 压入 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 - - 圆形 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpba.prj},{NB=FPBA6-P6.50-L5-B1},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{DTOL=BA},{D=6},{P=6.50},{L=5},{B=1.0},{C=1.0},{MM=3.0},{LL=1},{ALT1=},{ALT4=},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
FPBA1-P1.20-L2-B1
FPBA1-P1.20-L2-B1
1
0.1
0.5
0
0
0
FPBA2-P2.50-L2-B1
FPBA2-P2.50-L2-B1
2
0.5
1.0
0
0
0
FPBA3-P3.50-L3-B1
FPBA3-P3.50-L3-B1
3
0.5
2.0
0
0
0
FPBA4-P4.50-L3-B1
FPBA4-P4.50-L3-B1
4
1.0
3.0
0
0
0
FPBA5-P5.50-L5-B1
FPBA5-P5.50-L5-B1
5
1.0
3.0
0
0
0
FPBA6-P6.50-L5-B1
FPBA6-P6.50-L5-B1
6
1.0
3.0
0
0
0
FPBA8-P8.50-L5-B1
FPBA8-P8.50-L5-B1
8
1.5
4.0
0
0
0
FPBA10-P11.00-L5-B3
FPBA10-P11.00-L5-B3
10
2.0
4.0
0
0
0
FPBA12-P13.00-L6-B3
FPBA12-P13.00-L6-B3
12
2.0
4.0
0
0
0
FPBA13-P14.00-L7-B5
FPBA13-P14.00-L7-B5
13
2.0
4.0
0
0
0
FPBA16-P17.00-L8-B5
FPBA16-P17.00-L8-B5
16
3.0
5.0
0
0
0
FPBA20-P22.00-L10-B5
FPBA20-P22.00-L10-B5
20
3.0
5.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求