FPAU90 - Ultra - 90° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/90_degree/fpau_90_elbow_ext_thr.prj},{NB=FPAU21-M20-90B},{RELEASE=1},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FPAU},{NW=17},{VV=0.000},{CS=21},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=40},{D=32},{E=14.0},{F=27},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{E2=14.00},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
VV
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAU16-M16-90B
FPAU16-M16-90B
Metric Thread
12
0.000
16
M16x1.5
11
38
29
10.5
22
Nylon PA66
FPAU16-M20-90B
FPAU16-M20-90B
Metric Thread
12
0.000
16
M20x1.5
13
38
29
14.0
27
Nylon PA66
FPAU21-M20-90B
FPAU21-M20-90B
Metric Thread
17
0.000
21
M20x1.5
13
40
32
14.0
27
Nylon PA66
FPAU28-M25-90B
FPAU28-M25-90B
Metric Thread
23
0.000
28
M25x1.5
15
51
44
19.0
32
Nylon PA66
FPAU34-M32-90B
FPAU34-M32-90B
Metric Thread
29
0.000
34
M32x1.5
16
59
51
24.5
40
Nylon PA66
FPAU42-M40-90B
FPAU42-M40-90B
Metric Thread
36
0.000
42
M40x1.5
16
82
63
32.0
50
Nylon PA66
FPAU42-M50-90B
FPAU42-M50-90B
Metric Thread
36
0.000
42
M50x1.5
16
83
63
39.0
60
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청