FPAU45 - Ultra - 45° elbow, swivel brass conduit fitting, internal thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
45 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/45_degree/fpau_45_elbow_swi_brass_int_thr.prj},{NB=FPAU34-BFM32-45B},{RELEASE=1},{DES=Metric Thread},{CLR=Black as standard},{NW=29},{CS=34},{CT=FPAU},{A=M32x1.5},{T1=BFM32},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{B=16},{C=99},{D=51},{E=24.5},{F=38},{R=41.400},{W=2.000},{L=32.000},{TFL2=1.750},{TFL3=1.400},{X=36.700},{Y=8.000},{C2=32.300},{F2=40.000},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=52.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=31.000},{BAF=28.000},{MHEXL=7},{SMCL=7},{LMCL=14.000},{VER=1.000},{SW=50.000},{CNL=32.000},{RL=34.000},{RD=34.500},{MOVE=94.0550},{XX=37.500},{ROW=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPAU16-BFM20-45B
FPAU16-BFM20-45B
Metric Thread
Black as standard
12
16
M20x1.5
14
64
29
14.0
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BFM20-45B
FPAU21-BFM20-45B
Metric Thread
Black as standard
17
21
M20x1.5
14
75
32
14.0
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BFM25-45B
FPAU28-BFM25-45B
Metric Thread
Black as standard
23
28
M25x1.5
15
88
44
19.0
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BFM32-45B
FPAU34-BFM32-45B
Metric Thread
Black as standard
29
34
M32x1.5
16
99
51
24.5
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU42-BFM50-45B
FPAU42-BFM50-45B
Metric Thread
Black as standard
36
42
M50x1.5
14
115
63
39.0
52
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU16-BFPG16-45B
FPAU16-BFPG16-45B
PG Thread
Black as standard
12
16
PG16
14
68
29
14.0
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BFPG16-45B
FPAU21-BFPG16-45B
PG Thread
Black as standard
17
21
PG16
14
75
32
14.0
24
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BFPG21-45B
FPAU28-BFPG21-45B
PG Thread
Black as standard
23
28
PG21
15
88
44
19.0
29
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BFPG29-45B
FPAU34-BFPG29-45B
PG Thread
Black as standard
29
34
PG29
16
99
51
24.5
38
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청