FPAU45 - Ultra - 45° elbow conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
45 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/45_degree/fpau_45_elbow_ext_thr.prj},{NB=FPAU21-M20-45B},{RELEASE=1},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FPAU},{NW=17},{CS=21},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=48},{D=32},{E=14.0},{F=27},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{VER=1.000},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
(A/F)
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
[mm]
FPAU16-M20-45B
FPAU16-M20-45B
Metric Thread
12
16
M20x1.5
13
45
29
14.0
27
Nylon PA66
FPAU21-M20-45B
FPAU21-M20-45B
Metric Thread
17
21
M20x1.5
13
48
32
14.0
27
Nylon PA66
FPAU28-M25-45B
FPAU28-M25-45B
Metric Thread
23
28
M25x1.5
15
58
44
19.0
32
Nylon PA66
FPAU34-M32-45B
FPAU34-M32-45B
Metric Thread
29
34
M32x1.5
16
65
51
24.5
40
Nylon PA66
FPAU42-M50-45B
FPAU42-M50-45B
Metric Thread
36
42
M50x1.5
16
82
63
39.0
60
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청