피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPA45-BT-F-UNEF - 45° brass conduit fitting, internal UNEF thread for connection onto circular connectors
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
45 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/45_degree/fpa_45_elbow_unef.prj},{NB=FPA21-BU138-45B},{CLR=Black as standard},{CT=FPA},{NW=-},{CS=21},{T1=BU138},{NDM=34.9250},{KDM=33.3985},{A=1 3/8\"-18 UNEF},{B=6},{C=86},{D=32},{E=14.0},{F=40},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{CNSMAT=PA66 / Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{NCL=8.000},{MCL=10.000},{WCL=10.000},{BL=34.000},{NCD=25.000},{MCD=34.000},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=24.400},{RL=27.000},{RD=21.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
CT
Conduit type
ⁿ/ₐ
NW
European size
[mm]
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPA16-BU088-45B
FPA16-BU088-45B
Black as standard
FPA
12
16
7/8"-20 UNEF
6
65
29
14.0
27
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA16-BU100-45B
FPA16-BU100-45B
Black as standard
FPA
12
16
1"-20 UNEF
6
75
29
14.0
29
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA16-BU119-45B
FPA16-BU119-45B
Black as standard
FPA
12
16
1 3/16"-18 UNEF
6
72
29
14.0
35
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA16-BU138-45B
FPA16-BU138-45B
Black as standard
FPA
12
16
1 3/8"-18 UNEF
6
79
29
14.0
40
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA21-BU088-45B
FPA21-BU088-45B
Black as standard
FPA
17
21
7/8"-20 UNEF
6
72
32
14.0
27
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA21-BU100-45B
FPA21-BU100-45B
Black as standard
FPA
17
21
1"-20 UNEF
6
82
32
14.0
29
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA21-BU119-45B
FPA21-BU119-45B
Black as standard
FPA
-
21
1 3/16"-18 UNEF
6
77
32
14.0
35
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA21-BU138-45B
FPA21-BU138-45B
Black as standard
FPA
-
21
1 3/8"-18 UNEF
6
86
32
14.0
40
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA28-BU119-45B
FPA28-BU119-45B
Black as standard
FPA
23
28
1 3/16"-18 UNEF
6
88
44
19.0
35
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA28-BU138-45B
FPA28-BU138-45B
Black as standard
FPA
-
28
1 3/8"-18 UNEF
6
100
44
19.0
40
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA28-BU144-45B
FPA28-BU144-45B
Black as standard
FPA
23
28
1 7/16"-18 UNEF
6
91
44
19.0
41
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA34-BU144-45B
FPA34-BU144-45B
Black as standard
FPA
29
34
1 7/16"-18 UNEF
6
100
51
24.5
41
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA34-BU175-45B
FPA34-BU175-45B
Black as standard
FPA
29
34
1 3/4"-18 UNS
8
74
51
24.5
50
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA42-BU200-45B
FPA42-BU200-45B
Black as standard
FPA
36
42
2"-18 UNS
8
119
63
39.0
56
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA42-BU225-45B
FPA42-BU225-45B
Black as standard
FPA
36
42
2 1/4"-18 UNS
8
126
63
39.0
62
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA54-BU200-45B
FPA54-BU200-45B
Black as standard
FPA
48
54
2"-18 UNS
8
139
76
39.0
56
PA66 / Nickel Plated Bras...
FPA54-BU225-45B
FPA54-BU225-45B
Black as standard
FPA
48
54
2 1/4"-18 UNS
8
146
76
39.0
62
PA66 / Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청