카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Formed jaw with V-block - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0099_asmtab.prj},{NB=270861},{BEST=270861},{WS=Edelstahl},{BACKENB=35},{LUMFANG=1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe},{BESCH=Mit senkrechtem und waagrechtem Prisma},{B=6},{B1=8.2},{H=14.5},{H1=7},{H2=14.4},{L=35},{L1=21},{BS=Infotext},{PPATH=dk0099_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
ⁿ/ₐ
LUMFANG
Scope of delivery
ⁿ/ₐ
BESCH
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Distance
[mm]
H2
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Distance
[mm]
270861
270861
Stainless steel
35
One setz with one flat an...
Includes vertical and hor...
6
8.2
14.5
7
14.4
35
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청