카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form ASD-ASS - Push and Pull straight-line action
Speedyblock
Straight-line action series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/ad_asta_di_spinta/asd_ass_01_asmtab.prj},{NB=50/ASD0},{CODICE=AG050},{MODELLO=50/ASD},{FAM=Toggle clamps},{SER=Straight-line action},{USE=ASDASS application},{ANGOLO=0},{VERS=1},{A=73},{AX=73.0},{B=17.5},{BX=17.5},{C=10},{D=33},{E=30.5},{F=7},{G=16},{H=16},{I=12},{L=6.5},{M=M4},{N=9},{O=12},{Q=4.3},{R=90},{X=16},{FH=80},{GR=60},{PPATH=asd_ass_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
X
*
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
50/ASD
AG050
50/ASD
Toggle clamps
Straight-line action
Form ASS: push clamping w...
73
17.5
10
33
30.5
7
16
16
12
6.5
M4
9
12
4.3
90
16
80
60
50/ASS
AG055
50/ASS
Toggle clamps
Straight-line action
Form ASS: push clamping w...
73
17.5
10
33
30.5
7
16
16
12
6.5
M4
9
12
4.3
90
16
80
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청