For U-PVC Waterworks, HI-PVC Waterworks
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
TS Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/flanges_packings/ts_flange/for_upvc_hipvc_waterworks.prj},{NB=FNTUW125},{NDMM=125},{MAT=U},{MATX= 'U', 'U-PVC', 'I', 'HI-PVC'},{STD=JIS B 2062},{SD1=125},{SD2=140.85},{TAP=1/58},{SL=104},{D1=159},{C=220},{D2=263},{PCS=6},{SH=19},{ST=24},{H=118},{SIZE=125},{RH=94.000},{RL=52.000},{RW=18.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000},{RR=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
SD2
d2
[mm]
TAP
Taper 1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D1
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D2
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
H
[mm]
FNTUW050
FNTUW050
50
JIS 10K
52
60.80
1/37
63
73
120
155
4
19
20
71
FNTUW080
FNTUW080
80
JIS B 2062
78
89.80
1/49
64
107
168
211
4
19
22
74
FNTUW100
FNTUW100
100
JIS B 2062
100
114.70
1/56
84
133
195
238
4
19
24
98
FNTUW125
FNTUW125
125
JIS B 2062
125
140.85
1/58
104
159
220
263
6
19
24
118
FNTUW150
FNTUW150
150
JIS B 2062
146
166.00
1/63
132
185
247
290
6
19
24
147
FNTUW200
FNTUW200
200
JIS B 2062
196
217.00
1/50
145
238
299
342
8
19
28
156
FNTUW250
FNTUW250
250
JIS B 2062
247
268.20
1/55
155
300
360
410
8
23
30
167
FNTUW300
FNTUW300
300
JIS B 2062
298
318.70
1/55
155
341
414
464
10
23
30
167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Blind Flange - P Flange
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
TS Flange JIS 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
For U-PVC ANSI Standard
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
TS Loose Flange - JIS10K
SEKISUI
12.02.2021
317 - Reducer concentric
agru
17.10.2022
AV45°Bend
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
012.1 - Stub Flange ANSI
agru
05.10.2022
L: Elbow
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
S: Socket
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
C: Cap
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Welded Flange - J Flange 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - ANSI
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Water supply
SEKISUI
05.02.2021
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청