FNTFB, FNTFM, FNTFS - 너클조인트-2산형 볼트 고정형
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fntfb.prj},{NB=FNTFB5-0.8-D4-B7-U10},{MAT=1},{ST=1},{NO=3},{M=5},{MP=5-0.8},{DS=4},{DS1=4,5,6},{B=7},{BS1=[4:12/1]},{BS2=[4:6/1]},{BS3=[7:12/1]},{BS4=[7:12/1]},{U=10},{U1=[10:30/5]},{T3=12},{T11=12},{T21=12},{W1=25},{DD3=5.2},{HH1=5.5},{DD12=9.5},{K1=8},{EE1=3.5},{NDM=5},{P=0.80},{KDM=4.134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
T2
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
K
[mm]
EE
e
[mm]
FNTFB3-0.5-D3-B6-U10
FNTFB3-0.5-D3-B6-U10
3-0.5
26
20
10
19
3.2
3.5
6.5
5
2.50
FNTFB4-0.7-D3-B6-U10
FNTFB4-0.7-D3-B6-U10
4-0.7
31
25
12
19
4.2
4.5
8.0
6
2.50
FNTFB5-0.8-D4-B7-U10
FNTFB5-0.8-D4-B7-U10
5-0.8
31
25
12
25
5.2
5.5
9.5
8
3.50
FNTFB6-1.0-D4-B7-U10
FNTFB6-1.0-D4-B7-U10
6-1.0
31
25
16
25
6.2
6.5
11.0
10
4.00
FNTFB8-1.25-D5-B9-U15
FNTFB8-1.25-D5-B9-U15
8-1.25
43
35
20
32
8.2
9.0
14.0
14
4.00
FNTFB10-1.5-D6-B11-U15
FNTFB10-1.5-D6-B11-U15
10-1.5
43
35
25
38
10.2
11.0
18.0
17
4.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청