FNPQE-L-M3 R12 - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 L型接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-l-m3_r12.prj},{NB=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{CODE=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{TYPE=Male thread, male hexagon, L-joint},{MAT=brass+PBT},{SURFACE=Nickel plated},{D1=R1/4},{D2=6},{D3=12.5},{NOMINAL=4},{S=14.0},{H1=22.5},{H2=11.0},{H3=16.5},{L1=20.1},{WEIGHT=15.06},{LINK=webxxxx},{A=14},{D8=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
NOMINAL
公称直径
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
FNPQE-L-M3-Q3-P10
FNPQE-L-M3-Q3-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M3
3
6.2
1
5.5
12.7
3.0
0.0
11.3
1.42
FNPQE-L-M3-Q4-P10
FNPQE-L-M3-Q4-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M3
4
8.1
1
8.0
14.1
3.0
0.0
16.4
3.62
FNPQE-L-M5-Q3-P10
FNPQE-L-M5-Q3-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M5
3
6.2
2.2
8.0
14.6
3.5
0.0
11.3
2.77
FNPQE-L-M5-Q4-P10
FNPQE-L-M5-Q4-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M5
4
8.1
2.3
8.0
14.6
3.5
0.0
16.4
3.55
FNPQE-L-M5-Q6-P10
FNPQE-L-M5-Q6-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M5
6
10.7
2.3
8.0
16.3
3.5
0.0
17.1
4.18
FNPQE-L-M7-Q4-P10
FNPQE-L-M7-Q4-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M7
4
8.1
2.3
10.0
16.6
6.0
0.0
16.4
6.4
FNPQE-L-M7-Q6-P10
FNPQE-L-M7-Q6-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M7
6
10.7
2.3
10.0
18.3
6.0
0.0
17.1
7.03
FNPQE-L-R18-Q4-P10
FNPQE-L-R18-Q4-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/8
4
10.5
3.4
10.0
19.0
8.0
15.0
18.8
7.9
FNPQE-L-R18-Q6-P10
FNPQE-L-R18-Q6-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/8
6
12.5
4
10.0
20.0
8.0
16.0
20.1
8.69
FNPQE-L-R18-Q8-P10
FNPQE-L-R18-Q8-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/8
8
14.0
6
10.0
23.4
8.0
19.4
22.5
6.94
FNPQE-L-R18-Q10-P10
FNPQE-L-R18-Q10-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/8
10
18.0
6.5
17.0
25.2
8.5
21.2
27.0
22.35
FNPQE-L-R18-Q12-P10
FNPQE-L-R18-Q12-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/8
12
20.6
6.5
17.0
26.7
8.5
22.7
28.5
24.01
FNPQE-L-R14-Q4-P10
FNPQE-L-R14-Q4-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/4
4
10.5
3.4
14.0
21.5
11.0
15.5
18.8
14.27
FNPQE-L-R14-Q6-P10
FNPQE-L-R14-Q6-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/4
6
12.5
4
14.0
22.5
11.0
16.5
20.1
15.06
FNPQE-L-R14-Q8-P10
FNPQE-L-R14-Q8-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/4
8
14.0
6
14.0
23.0
11.0
17.0
22.5
7.4
FNPQE-L-R14-Q10-P10
FNPQE-L-R14-Q10-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/4
10
18.0
8.5
17.0
28.3
11.5
22.3
27.0
26.25
FNPQE-L-R14-Q12-P10
FNPQE-L-R14-Q12-P10
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/4
12
20.6
8.5
17.0
29.8
11.5
23.8
28.5
27.91
FNPQE-L-R38-Q6-P5
FNPQE-L-R38-Q6-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
6
12.5
4
17.0
24.0
12.0
17.6
20.1
23.96
FNPQE-L-R38-Q8-P5
FNPQE-L-R38-Q8-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
8
14.0
6
17.0
24.5
12.0
18.1
22.5
22.44
FNPQE-L-R38-Q10-P5
FNPQE-L-R38-Q10-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
10
18.0
9.3
17.0
26.3
12.0
19.9
27.0
26.05
FNPQE-L-R38-Q12-P5
FNPQE-L-R38-Q12-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
12
20.6
9.5
17.0
27.8
12.0
21.4
28.5
27.71
FNPQE-L-R38-Q14-P5
FNPQE-L-R38-Q14-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
14
23.5
11.5
20.0
36.2
12.5
29.8
33.4
41.23
FNPQE-L-R38-Q16-P5
FNPQE-L-R38-Q16-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R3/8
16
25.0
11.5
20.0
35.7
12.5
29.3
33.5
40.97
FNPQE-L-R12-Q6-P5
FNPQE-L-R12-Q6-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/2
6
12.5
4
21.0
27.0
15.0
18.8
20.1
44.89
FNPQE-L-R12-Q8-P5
FNPQE-L-R12-Q8-P5
外螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
R1/2
8
14.0
6
21.0
27.5
15.0
19.3
22.5
39.94
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求