FN8019 - FISCHER SaMontec Massiver Rohrbügel
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8019_asmtab.prj},{NB=715760(300)},{ARTNR=715760},{LODLEVEL=300},{FN=FN8019},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547934},{MKT=FI 547934 SM Massiv-RoBüg,FMPSU 65,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Massiver Rohrbügel},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FMPSU 65 (547934)},{BXS=40 x 6},{B=82},{D=82},{G=M12},{L1=125},{L2=50},{ZOLL=2 1/2\"},{D1=12.000},{H=72},{B1=41.00},{SP1=102.00},{SP2=113.00},{HSCREW1=10.000},{SW=19.0},{PPATH=8019_parts/8019_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
ZOLL
Nenngrösse
ⁿ/ₐ
715756
715756
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547929
FI 547929 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 25 (547929)
38
M10
70
40
1"
715757
715757
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547930
FI 547930 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 32 (547930)
46
M10
76
50
1 1/4"
715758
715758
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547931
FI 547931 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 40 (547931)
52
M10
86
50
1 1/2"
715759
715759
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547933
FI 547933 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 50 (547933)
64
M12
109
50
2"
715760
715760
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547934
FI 547934 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 65 (547934)
82
M12
125
50
2 1/2"
715761
715761
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547935
FI 547935 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 80 (547935)
94
M12
138
50
3"
715762
715762
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547937
FI 547937 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 100 (547937)
120
M16
171
60
4"
715763
715763
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547939
FI 547939 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 125 (547939)
148
M16
191
60
5"
715764
715764
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547941
FI 547941 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 150 (547941)
176
M16
217
60
6"
715765
715765
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547942
FI 547942 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 200 (547942)
228
M20
283
70
8"
715766
715766
FN8019
F4
FISCHER SAMONTEC
547943
FI 547943 SM Massiv-RoBüg...
FISCHER SaMontec Massiver...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPSU 250 (547943)
282
M20
334
70
10"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求