피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5157 - FISCHER SaMontec Kälteschellen KFT
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5157.prj},{NB=584761(300)},{ARTNR=584761},{LODLEVEL=300},{FN=FN5157},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=505596},{MKT=FI 505596 SM KälSchel,KFT54,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Kälteschellen KFT},{LTEXT2=Dämmung PU/ Stahl verzinkt},{LTEXT3=Mutter mit Kombigewinde M8/M10},{LTEXT4=KFT 54 (505596)},{A=M8/M10/1/2\"},{B2=40},{INNEN=54.0},{BB=58.5},{VERS=21},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
INNEN
Innen Ø
[mm]
578600
578600
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505904
FI 505904 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 80 (505904)
M8/M10/1/2"
50
80.0
578601
578601
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505909
FI 505909 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 104 (505909)
M8/M10/1/2"
60
104.0
584743
584743
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505576
FI 505576 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 9,5 (505576)
M8/M10/1/2"
40
9.5
584744
584744
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505577
FI 505577 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 12,7 (505577)
M8/M10/1/2"
40
12.7
584745
584745
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505578
FI 505578 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 15,8 (505578)
M8/M10/1/2"
40
15.8
584746
584746
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505579
FI 505579 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 17,2 (505579)
M8/M10/1/2"
40
17.2
584747
584747
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505580
FI 505580 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 18 (505580)
M8/M10/1/2"
40
18.0
584748
584748
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505581
FI 505581 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 19,5 (505581)
M8/M10/1/2"
40
19.5
584749
584749
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505582
FI 505582 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 21,3 (505582)
M8/M10/1/2"
40
21.3
584750
584750
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505583
FI 505583 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 22 (505583)
M8/M10/1/2"
40
22.0
584751
584751
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505584
FI 505584 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 26,9 (505584)
M8/M10/1/2"
40
26.9
584752
584752
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505585
FI 505585 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 28 (505585)
M8/M10/1/2"
40
28.0
584753
584753
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505587
FI 505587 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 33,7 (505587)
M8/M10/1/2"
40
33.7
584754
584754
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505588
FI 505588 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 35 (505588)
M8/M10/1/2"
40
35.0
584755
584755
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505589
FI 505589 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 40 (505589)
M8/M10/1/2"
40
40.0
584756
584756
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505591
FI 505591 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 41,2 (505591)
M8/M10/1/2"
40
41.2
584757
584757
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505592
FI 505592 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 42,4 (505592)
M8/M10/1/2"
40
42.4
584758
584758
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505593
FI 505593 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 44,5 (505593)
M8/M10/1/2"
40
44.5
584759
584759
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505594
FI 505594 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 48,3 (505594)
M8/M10/1/2"
40
48.3
584760
584760
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505595
FI 505595 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 50 (505595)
M8/M10/1/2"
40
50.0
584761
584761
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505596
FI 505596 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 54 (505596)
M8/M10/1/2"
40
54.0
584762
584762
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505597
FI 505597 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 57 (505597)
M8/M10/1/2"
40
57.0
584763
584763
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505598
FI 505598 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 60,3 (505598)
M8/M10/1/2"
50
60.3
584764
584764
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505599
FI 505599 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 64 (505599)
M8/M10/1/2"
50
64.0
584765
584765
FN5157
F4
FISCHER SAMONTEC
505901
FI 505901 SM KälSchel,KFT...
FISCHER SaMontec Kältesch...
Dämmung PU/ Stahl verzink...
Mutter mit Kombigewinde M...
KFT 70 (505901)
M8/M10/1/2"
50
70.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chilled Water Clamp RB - Chilled Water Clamp RB
Sikla
27.06.2024
VZAF - Butterfly valve
Festo
30.08.2023
Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz
Riegler
08.12.2015
LKB-2 Manual DN100 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
Chilled Water Clamp LKS A - Chilled Water Clamp LKS A
Sikla
27.06.2024
FN5533 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS-L
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
C-BB____ATN,C-BB____AKTN - Self-aligning ball bearing
PRiCi FA
17.10.2023
Chilled Water Clamp LKS - Chilled Water Clamp LKS
Sikla
27.06.2024
Chilled Water Clamp AKS - Chilled Water Clamp AKS
Sikla
27.06.2024
FN5104 - FISCHER SaMontec Kälteschellen FRS K
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청