FN5102 - FISCHER SaMontec Festpunkt FSFP
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Fix und Gleitpunkte
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/fix_und_gleitpunkte/5102_asmtab.prj},{NB=585035(300)},{ARTNR=585035},{LODLEVEL=300},{FN=FN5102},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=512716},{MKT=FI 512716 SM FestPun znb,FSFP 1\",1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Festpunkt FSFP},{LTEXT2=Schallgedämmt Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Spannbereich 33,7 mm},{LTEXT4=FSFP 1\" (512716)},{B=20},{D=33.7},{NENN=1\"},{SCH=M6},{S=1.5},{PPATH=5102_parts/5102_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
NENN
Ø
[Inch]
SCH
Ø Schraube
[mm]
S
[mm]
580823
580823
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512718
FI 512718 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 48,3 mm
FSFP 1 1/2" (512718)
20
48.3
1 1/2"
M6
2.0
580842
580842
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512719
FI 512719 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 6,3 mm
FSFP 2" (512719)
20
60.3
2"
M8
2.5
585035
585035
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512716
FI 512716 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 33,7 mm
FSFP 1" (512716)
20
33.7
1"
M6
1.5
585037
585037
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512717
FI 512717 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 42,4 mm
FSFP 1 1/4" (512717)
20
42.4
1 1/4"
M6
2.0
585038
585038
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512720
FI 512720 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 76,1 mm
FSFP 2 1/2" (512720)
20
76.1
2 1/2"
M8
2.5
585039
585039
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512721
FI 512721 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 88,9 mm
FSFP 3" (512721)
30
88.9
3"
M8
2.5
585040
585040
FN5102
F4
FISCHER SAMONTEC
512722
FI 512722 SM FestPun znb,...
FISCHER SaMontec Festpunk...
Schallgedämmt Stahl verzi...
Spannbereich 114,3 mm
FSFP 4" (512722)
20
114.3
4"
M8
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求