카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FloodJet® TEK - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
편향 부채꼴 스프레이 노즐
TEK 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/tek_series/nozzle_tek.prj},{NB=1/4TEK-2},{PN=1/4TEK-2},{SG2=FloodJet® TEK Series Nozzles},{CP=nozzle_tek.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=2},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray},{EOD=0.047},{FRC3=-},{FRC7=0.17},{FRC10=0.2},{FRC20=0.28},{FRC30=0.35},{FRC40=0.4},{FRC60=0.49},{SA7=85},{SA20=125},{SA60=134},{BFD=37449x1},{MT=bar stock},{L=1.32},{S1=0.56},{D=0.28},{D2=0.42},{D3=0.42},{THDS=0.540},{THDL=0.440},{L2=0.660},{L3=0.860},{LETTERS=0.248}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 60 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA60
스프레이 각도 @ 60 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
1/8TEK-SS2
1/8TEK-SS2
1/8
수/암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.047
-
0.17
0.2
0.28
0.35
0.4
0.49
85
125
134
1.10
0.44
1/8TEK-2
1/8TEK-2
1/8
수/암
NPT
2
황동
0.047
-
0.17
0.2
0.28
0.35
0.4
0.49
85
125
134
1.10
0.44
1/8TEK-SS3
1/8TEK-SS3
1/8
수/암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.057
-
0.25
0.3
0.42
0.52
0.6
0.73
85
125
136
1.10
0.44
1/8TEK-3
1/8TEK-3
1/8
수/암
NPT
3
황동
0.057
-
0.25
0.3
0.42
0.52
0.6
0.73
85
125
136
1.10
0.44
1/8TEK-SS5
1/8TEK-SS5
1/8
수/암
NPT
5
303 스테인리스 스틸
0.074
0.27
0.42
0.5
0.71
0.87
1
1.2
85
127
147
1.10
0.44
1/8TEK-5
1/8TEK-5
1/8
수/암
NPT
5
황동
0.074
0.27
0.42
0.5
0.71
0.87
1
1.2
85
127
147
1.10
0.44
1/8TEK-SS10
1/8TEK-SS10
1/8
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.105
0.55
0.84
1
1.4
1.7
2
2.4
85
130
150
1.10
0.44
1/8TEK-10
1/8TEK-10
1/8
수/암
NPT
10
황동
0.105
0.55
0.84
1
1.4
1.7
2
2.4
85
130
150
1.10
0.44
1/4TEK-SS2
1/4TEK-SS2
1/8
수/암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.047
-
0.17
0.2
0.28
0.35
0.4
0.49
85
125
134
1.32
0.56
1/4TEK-2
1/4TEK-2
1/4
수/암
NPT
2
황동
0.047
-
0.17
0.2
0.28
0.35
0.4
0.49
85
125
134
1.32
0.56
1/4TEK-SS3
1/4TEK-SS3
1/4
수/암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.057
-
0.25
0.3
0.42
0.52
0.6
0.73
85
125
136
1.32
0.56
1/4TEK-3
1/4TEK-3
1/4
수/암
NPT
3
황동
0.057
-
0.25
0.3
0.42
0.52
0.6
0.73
85
125
136
1.32
0.56
1/4TEK-SS20
1/4TEK-SS20
1/4
수/암
NPT
20
303 스테인리스 스틸
0.148
1.10
1.7
2
2.8
3.5
4
4.9
107
130
138
1.52
0.56
1/4TEK-20
1/4TEK-20
1/4
수/암
NPT
20
황동
0.148
1.10
1.7
2
2.8
3.5
4
4.9
107
130
138
1.52
0.56
1/4TEK-SS5
1/4TEK-SS5
1/4
수/암
NPT
5
303 스테인리스 스틸
0.074
0.27
0.42
0.5
0.71
0.87
1
1.2
85
127
147
1.32
0.56
1/4TEK-5
1/4TEK-5
1/4
수/암
NPT
5
황동
0.074
0.27
0.42
0.5
0.71
0.87
1
1.2
85
127
147
1.32
0.56
1/4TEK-SS10
1/4TEK-SS10
1/4
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.105
0.55
0.84
1
1.4
1.7
2
2.4
85
130
150
1.32
0.56
1/4TEK-10
1/4TEK-10
1/4
수/암
NPT
10
황동
0.105
0.55
0.84
1
1.4
1.7
2
2.4
85
130
150
1.32
0.56
1/4TEK-SS15
1/4TEK-SS15
1/4
수/암
NPT
15
303 스테인리스 스틸
0.128
0.82
1.3
1.5
2.1
2.6
3
3.7
90
130
138
1.52
0.56
1/4TEK-15
1/4TEK-15
1/4
수/암
NPT
15
황동
0.128
0.82
1.3
1.5
2.1
2.6
3
3.7
90
130
138
1.52
0.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청