FLK90 - 90° degree elbow nylon thread conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FLK
90 Degree
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/flk/90_degree/flk_90.prj},{NB=FLK34-M32-90B},{CLR=B},{DES=Metric Thread},{CT=FLK},{CS=34},{CC=42.000},{T1=M32},{NDM=32.0000},{KDM=30.1600},{A=M32x1.5},{B=16.0},{C=52.8},{D=41.1},{E=24.5},{F=40.0},{R=41.400},{W=2.000},{L=32.000},{TFL2=1.750},{TFL3=1.400},{X=41.000},{Y=8.000},{C2=32.300},{BD=31.000},{BAF=28.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{E2=25.00},{VER=1.000},{SW=50.000},{CNL=32.000},{RL=34.000},{RD=32.500},{OAF=39.000},{OL=13.000},{CIL=39.000},{EAF=28.000},{DEG=30.000},{TL=16.000},{TEFL=3.000},{F2L=4.000},{F2=37.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FLK16-M16-90B
FLK16-M16-90B
Metric Thread
16
M16x1.5
11.5
33.2
20.8
10.5
22.0
Nylon PA66
FLK16-M20-90B
FLK16-M20-90B
Metric Thread
16
M20x1.5
13.0
33.2
20.8
14.0
27.0
Nylon PA66
FLK20-M20-90B
FLK20-M20-90B
Metric Thread
20
M20x1.5
13.0
35.3
25.0
14.0
27.0
Nylon PA66
FLK21-M20-90B
FLK21-M20-90B
Metric Thread
21
M20x1.5
13.0
35.9
26.4
14.0
27.0
Nylon PA66
FLK25-M25-90B
FLK25-M25-90B
Metric Thread
25
M25x1.5
15.0
43.1
30.3
19.0
32.5
Nylon PA66
FLK28-M25-90B
FLK28-M25-90B
Metric Thread
28
M25x1.5
15.0
45.0
34.2
19.0
32.5
Nylon PA66
FLK34-M32-90B
FLK34-M32-90B
Metric Thread
34
M32x1.5
16.0
52.8
41.1
24.5
40.0
Nylon PA66
FLK16-PG9-90B
FLK16-PG9-90B
PG Thread
16
PG9
10.0
33.2
20.8
10.5
22.0
Nylon PA66
FLK16-PG11-90B
FLK16-PG11-90B
PG Thread
16
PG11
10.0
33.2
20.8
10.5
24.0
Nylon PA66
FLK16-PG13-90B
FLK16-PG13-90B
PG Thread
16
PG13.5
11.0
33.2
20.8
14.0
26.0
Nylon PA66
FLK21-PG13-90B
FLK21-PG13-90B
PG Thread
21
PG13.5
11.0
35.9
26.4
14.0
26.0
Nylon PA66
FLK21-PG16-90B
FLK21-PG16-90B
PG Thread
21
PG16
11.0
35.9
26.4
14.0
27.0
Nylon PA66
FLK28-PG21-90B
FLK28-PG21-90B
PG Thread
28
PG21
12.0
45.0
34.2
19.0
35.0
Nylon PA66
FLK34-PG29-90B
FLK34-PG29-90B
PG Thread
34
PG29
12.0
52.8
41.1
24.5
44.0
Nylon PA66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청