您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN110 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn11.0mpa/gb9115.2-2000pn11.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=102},{NN=152},{B=102.5},{PPATH=gb9115.2-2000pn11.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN110 MF GB/T 91...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
7
5
14.5
52
38
16.0
法兰 DN.20-PN110 MF GB/T 91...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
7
5
16.0
57
48
21.0
法兰 DN.25-PN110 MF GB/T 91...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
7
5
17.5
62
54
26.5
法兰 DN.32-PN110 MF GB/T 91...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
7
5
21.0
67
64
35.0
法兰 DN.40-PN110 MF GB/T 91...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
7
5
22.5
70
70
41.0
法兰 DN.50-PN110 MF GB/T 91...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
7
5
25.5
73
84
52.5
法兰 DN.65-PN110 MF GB/T 91...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
7
5
29.0
79
100
62.5
法兰 DN.80-PN110 MF GB/T 91...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
7
5
32.0
83
117
78.0
法兰 DN.100-PN110 MF GB/T 9...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
168.0
157.5
159.0
7
5
38.5
102
152
102.5
法兰 DN.125-PN110 MF GB/T 9...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
197.0
186.0
187.5
7
5
44.5
114
189
128.0
法兰 DN.150-PN110 MF GB/T 9...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
227.0
216.0
217.5
7
5
48.0
117
222
154.0
法兰 DN.200-PN110 MF GB/T 9...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
281.0
270.0
271.5
7
5
55.5
133
273
202.5
法兰 DN.250-PN110 MF GB/T 9...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
335.0
324.0
325.5
7
5
63.5
152
343
254.5
法兰 DN.300-PN110 MF GB/T 9...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
392.0
381.0
382.5
7
5
67.0
156
400
305.0
法兰 DN.350-PN110 MF GB/T 9...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
424.0
413.0
414.5
7
5
70.0
165
432
335.5
法兰 DN.400-PN110 MF GB/T 9...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
481.0
470.0
471.5
7
5
76.5
178
495
386.0
法兰 DN.450-PN110 MF GB/T 9...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
544.0
533.5
535.0
7
5
83.0
184
546
437.0
法兰 DN.500-PN110 MF GB/T 9...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
595.0
584.5
586.0
7
5
89.0
190
610
488.0
法兰 DN.600-PN110 MF GB/T 9...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
703.5
692.5
694.0
7
5
102.0
203
718
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN25 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN50 G - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN110 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN150 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN40 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN50 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN260 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN16 T - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9118.2-2000 PN110 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN16 M - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.4-2000 RJ - 环连接面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求