您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9114-2000 PN110 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn11.0mpa/gb9114-2000pn11.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=157.5},{F=7},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{T=41},{V=118.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
T
螺纹长度min
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
法兰 DN.15-PN110 RF(NPT) GB...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
22
38
16
24.0
法兰 DN.20-PN110 RF(NPT) GB...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
25
48
16
29.0
法兰 DN.25-PN110 RF(NPT) GB...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
27
54
18
36.0
法兰 DN.32-PN110 RF(NPT) GB...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
7
21.0
29
64
21
45.0
法兰 DN.40-PN110 RF(NPT) GB...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
7
22.5
32
70
22
51.0
法兰 DN.50-PN110 RF(NPT) GB...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
37
84
29
64.0
法兰 DN.65-PN110 RF(NPT) GB...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
41
100
32
76.5
法兰 DN.80-PN110 RF(NPT) GB...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
46
117
35
92.5
法兰 DN.100-PN110 RF(NPT) G...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
157.5
7
38.5
54
152
41
118.0
法兰 DN.125-PN110 RF(NPT) G...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
186.0
7
44.5
60
189
48
145.0
法兰 DN.150-PN110 RF(NPT) G...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
216.0
7
48.0
67
222
51
171.5
法兰 DN.200-PN110 RF(NPT) G...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
270.0
7
55.5
76
273
57
222.5
法兰 DN.250-PN110 RF(NPT) G...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
324.0
7
63.5
86
343
65
276.5
法兰 DN.300-PN110 RF(NPT) G...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
381.0
7
67.5
92
400
70
329.0
法兰 DN.350-PN110 RF(NPT) G...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
413.0
7
70.0
94
432
73
360.5
法兰 DN.400-PN110 RF(NPT) G...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
470.0
7
76.5
106
495
78
411.5
法兰 DN.450-PN110 RF(NPT) G...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
533.5
7
83.0
117
546
79
462.5
法兰 DN.500-PN110 RF(NPT) G...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
584.5
7
89.0
127
610
82
513.0
法兰 DN.600-PN110 RF(NPT) G...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
692.5
7
102.0
140
718
92
614.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.3-2000 PN16 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN150 MF - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN20 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN10 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN6 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN16 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-704 - Collar with lapped flange DIN 2656 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 4...
Springmann
02.09.2013
GB/T 9114-2000 PN25 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
11.013 - Backing Ring ANSI
agru
15.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求