您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN20 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn2.0mpa/gb9115.1-2000pn2.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=76},{NN=135},{R=0},{B=102.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN20 RF GB/T 911...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
48
30
0
16.0
法兰 DN.20-PN20 RF GB/T 911...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
52
38
0
21.0
法兰 DN.25-PN20 RF GB/T 911...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
56
49
0
26.5
法兰 DN.32-PN20 RF GB/T 911...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
57
59
0
35.0
法兰 DN.40-PN20 RF GB/T 911...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
62
65
0
41.0
法兰 DN.50-PN20 RF GB/T 911...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
64
78
0
52.5
法兰 DN.65-PN20 RF GB/T 911...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
70
90
0
62.5
法兰 DN.80-PN20 RF GB/T 911...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
70
108
0
78.0
法兰 DN.100-PN20 RF GB/T 91...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
76
135
0
102.5
法兰 DN.125-PN20 RF GB/T 91...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
89
164
0
128.0
法兰 DN.150-PN20 RF GB/T 91...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
89
192
0
154.0
法兰 DN.200-PN20 RF GB/T 91...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
102
246
0
202.5
法兰 DN.250-PN20 RF GB/T 91...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
102
305
0
254.5
法兰 DN.300-PN20 RF GB/T 91...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
114
365
10
305.0
法兰 DN.350-PN20 RF GB/T 91...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
127
400
10
350.5
法兰 DN.400-PN20 RF GB/T 91...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
127
457
10
401.0
法兰 DN.450-PN20 RF GB/T 91...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
140
505
10
451.5
法兰 DN.500-PN20 RF GB/T 91...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
145
559
10
503.0
法兰 DN.600-PN20 RF GB/T 91...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
152
664
10
604.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NORI 40 ZXLF/ZXSF with Handwheel - Globe valve with gland packing
KSB
11.04.2024
I.2B20 - ANSI NP20 150 Lbs flanges 05B-TYPE BLIND Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
NORI 160 ZXL/ZXS - 带压盖填料的截止阀
KSB
11.04.2024
13MHHM - Clamp rings
Alfa Laval
29.03.2023
4.6.1 DIN - Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbo...
KST
05.12.2023
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN2.5 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN40 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5967 - Class 150 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9115.3-2000 PN16 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN110 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN6 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN150 MF - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求