您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9119-2000 PN6 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
良宇管件
gb9119-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9119-2000/pn0.6mpa/gb9119-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN6 FF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.000},{AII=273.000},{DD=375.000},{K=335.000},{L=18.000},{N=12.000},{M=M16},{D=309.000},{F=2.000},{C=24.000},{B=276.500},{BII=276.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
法兰 DN.10-PN6 FF GB/T 9119...
10
17.200
14.000
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
33.000
2.000
12.000
18.000
15.000
法兰 DN.15-PN6 FF GB/T 9119...
15
21.300
18.000
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
38.000
2.000
12.000
22.000
19.000
法兰 DN.20-PN6 FF GB/T 9119...
20
26.900
25.000
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
48.000
2.000
14.000
27.500
26.000
法兰 DN.25-PN6 FF GB/T 9119...
25
33.700
32.000
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
58.000
2.000
14.000
34.500
33.000
法兰 DN.32-PN6 FF GB/T 9119...
32
42.400
38.000
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
69.000
2.000
16.000
43.500
39.000
法兰 DN.40-PN6 FF GB/T 9119...
40
48.300
45.000
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
78.000
2.000
16.000
49.500
46.000
法兰 DN.50-PN6 FF GB/T 9119...
50
60.300
57.000
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
88.000
2.000
16.000
61.500
59.000
法兰 DN.65-PN6 FF GB/T 9119...
65
76.100
76.000
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
108.000
2.000
16.000
77.500
78.000
法兰 DN.80-PN6 FF GB/T 9119...
80
88.900
89.000
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
124.000
2.000
18.000
90.500
91.000
法兰 DN.100-PN6 FF GB/T 911...
100
114.300
108.000
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
144.000
2.000
18.000
116.000
110.000
法兰 DN.125-PN6 FF GB/T 911...
125
139.700
133.000
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
174.000
2.000
20.000
141.500
135.000
法兰 DN.150-PN6 FF GB/T 911...
150
168.300
159.000
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
199.000
2.000
20.000
170.500
161.000
法兰 DN.200-PN6 FF GB/T 911...
200
219.100
219.000
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
254.000
2.000
22.000
221.500
222.000
法兰 DN.250-PN6 FF GB/T 911...
250
273.000
273.000
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
309.000
2.000
24.000
276.500
276.000
法兰 DN.300-PN6 FF GB/T 911...
300
323.900
325.000
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
363.000
2.000
24.000
327.500
328.000
法兰 DN.350-PN6 FF GB/T 911...
350
355.600
377.000
490.000
445.000
22.000
12.000
M20
413.000
2.000
26.000
359.500
380.000
法兰 DN.400-PN6 FF GB/T 911...
400
406.400
426.000
540.000
495.000
22.000
16.000
M20
463.000
2.000
28.000
411.000
430.000
法兰 DN.450-PN6 FF GB/T 911...
450
457.000
480.000
595.000
550.000
22.000
16.000
M20
518.000
2.000
30.000
462.000
484.000
法兰 DN.500-PN6 FF GB/T 911...
500
508.000
530.000
645.000
600.000
22.000
20.000
M20
568.000
2.000
32.000
513.500
534.000
法兰 DN.600-PN6 FF GB/T 911...
600
610.000
630.000
755.000
705.000
26.000
20.000
M24
667.000
2.000
36.000
616.500
634.000
法兰 DN.700-PN6 FF GB/T 911...
700
711.000
720.000
860.000
810.000
26.000
24.000
M24
772.000
5.000
40.000
715.000
724.000
法兰 DN.800-PN6 FF GB/T 911...
800
813.000
820.000
975.000
920.000
30.000
24.000
M27
878.000
5.000
44.000
817.000
824.000
法兰 DN.900-PN6 FF GB/T 911...
900
914.000
920.000
1075.000
1020.000
30.000
24.000
M27
978.000
5.000
48.000
918.000
924.000
法兰 DN.1000-PN6 FF GB/T 91...
1000
1016.000
1020.000
1175.000
1120.000
30.000
28.000
M27
1078.000
5.000
52.000
1020.000
1024.000
法兰 DN.1200-PN6 FF GB/T 91...
1200
1220.000
1220.000
1405.000
1340.000
33.000
32.000
M30
1295.000
5.000
60.000
1224.000
1224.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9119-2000 PN6 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN2.5 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN25 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN6 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EPIC® SIGNAL R 3.0 B2 - Signal connectors
LAPP
15.05.2024
GB/T 9114-2000 PN6 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN25 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-705 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2641 / EN 1092-1 Typ 3...
Springmann
02.09.2013
GB/T9119-2000 PN6 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN40 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求