카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FK
CKD
공압 실린더
액세서리
간이 플로콘 FK
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/cylinder_related_products/simplified_floating_joint_fk/simpl_floating_joint_fk_asmtab.prj},{NB=FK-M4},{TYPE=FK},{TN=M4},{THREAD=M4x0.7},{MODEL=SCPD2-10, CAT-10, SMD2-10},{INFOTEXT=Product Info },{MN=4},{MP=0.70},{A=11.6},{B=10},{C=-},{CX=0.0},{D=10},{E=3.1},{F=2},{G=M4x0.7},{H=6},{J=6},{K=3},{L=16},{M=14},{N=7},{O=24},{P=34},{Q=4.5},{R=8.0},{S=-},{SX=0},{PPATH=simplified_floating_joint_fk_parts/simpl_floating_joint_fk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
THREAD
최소 나사 사이즈 x 나사 피치
ⁿ/ₐ
MODEL
적응 모델
ⁿ/ₐ
ORDER
ⁿ/ₐ
MN
최소
[mm]
MP
피치
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
FK-M3-N
M3x0.5
SSD-12
FK-M3-N
3
0.50
11.6
10
15
10
3.1
2
M3x0.5
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M4-N
M4x0.7
SSD-16
FK-M4-N
4
0.70
11.6
10
15
10
3.1
2
M4x0.7
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M5-N
M5x0.8
SSD-20, FCD-25
FK-M5-N
5
0.80
13.9
12
16
10
3.1
2
M5x0.8
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M6-N
M6x1.0
SSD-25, FCD-32
FK-M6-N
6
1.00
13.9
12
19
10
3.1
2
M6x1.0
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M8-N
M8x1.25
SSD-32, 40, FCD-40, 50
FK-M8-N
8
1.25
21.9
19
23
15
5.1
3
M8x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M10-N
M10x1.5
SSD-50, 63, FCD-63
FK-M10-N
10
1.50
21.9
19
24
15
5.1
3
M10x1.5
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M16-N
M16x2.0
SSD-80
FK-M16-N
16
2.00
37.0
32
31
20
7.1
4
M16x2.0
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M20-N
M20x2.5
SSD-100
FK-M20-N
20
2.50
53.1
46
43
28
12.1
7
M20x2.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
FK-M3
M3x0.5
SCPD2-6, CAT-6, SMD2-6
FK-M3
3
0.50
11.6
10
-
10
3.1
2
M3x0.5
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M4
M4x0.7
SCPD2-10, CAT-10, SMD2-10
FK-M4
4
0.70
11.6
10
-
10
3.1
2
M4x0.7
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M5
M5x0.8
SCPD2-16, CAT-15, SMD2-16...
FK-M5
5
0.80
13.9
12
-
10
3.1
2
M5x0.8
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M6
M6x1.0
SMD2-20, SSD-16-N
FK-M6
6
1.00
13.9
12
-
10
3.1
2
M6x1.0
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M8x1.0
M8x1.0
CMK2-20, CMA2-20, JSK2-20...
FK-M8x1.0
8
1.00
21.9
19
-
15
5.1
3
M8x1.0
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M8x1.25
M8x1.25
SMD2-25, SSD-20-N, SCM-20
FK-M8x1.25
8
1.25
21.9
19
-
15
5.1
3
M8x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M10
M10x1.25
CMK2-25·32, CMA2-30, SMD2...
FK-M10
10
1.25
21.9
19
-
15
5.1
3
M10x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M12
M12x1.5
CMK2-40, CMA2-40, JSK2-40...
FK-M12
12
1.50
27.7
24
-
15
5.1
3
M12x1.5
18
9
5
32
32
19
50
70
9.0
16.0
-
FK-M14
M14x1.5
SCA2-40, SSD-32·40-N, SCG...
FK-M14
14
1.50
27.7
24
-
15
5.1
3
M14x1.5
18
9
5
32
32
19
50
70
9.0
16.0
-
FK-M16
M16x1.5
CAV2-50
FK-M16
16
1.50
37.0
32
-
20
7.1
4
M16x1.5
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M18
M18x1.5
SCA2-50/63, SSD-50/63-N, ...
FK-M18
18
1.50
37.0
32
-
20
7.1
4
M18x1.5
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M22
M22x1.5
SCA2-80, SSD-80-N, JSC3-8...
FK-M22
22
1.50
53.1
46
-
28
12.1
7
M22x1.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
FK-M26
M26x1.5
SCA2-100, SSD-100-N, SCM-...
FK-M26
26
1.50
53.1
46
-
28
12.1
7
M26x1.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FJ
CKD
13.07.2023
스위치 부착 SSD2-L
CKD
15.05.2024
M-3ALU-4 - Barb Elbow For Soft Tubing
SMC
23.11.2021
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
JA 표준품 - 플로팅 조인트/표준형
SMC Corporation
26.06.2024
TKR26H40
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
외륜 1곳 분할 타입 SA1형
THK
23.05.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
SCL2
CKD
13.07.2023
CQS/CDQS - 박형 실린더: 표준형/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
JSC
㈜일본피스코
27.10.2022
CQU - 박형 실린더 플레이트형/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
스위치 부착 SCG
CKD
17.04.2024
스위치 없음 SSD2
CKD
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청