FJS103 & FJA103 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 10mm Bore 3mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb78.prj},{NB=FJS103-192 High},{PN=FJS103-192},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B78},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.25},{PA=20},{N=192},{LOD2='High','Low'},{PD=48.00},{OD=48.50},{B=10},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=hubless},{MM=0.350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FJS103-96 High
FJS103-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
3
hubless
FJS103-100 High
FJS103-100
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10
3
hubless
FJS103-105 High
FJS103-105
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
10
3
hubless
FJS103-108 High
FJS103-108
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
10
3
hubless
FJS103-110 High
FJS103-110
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
10
3
hubless
FJS103-120 High
FJS103-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
10
3
hubless
FJS103-125 High
FJS103-125
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
10
3
hubless
FJS103-132 High
FJS103-132
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
132
33.00
33.50
10
3
hubless
FJS103-140 High
FJS103-140
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
10
3
hubless
FJS103-144 High
FJS103-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
10
3
hubless
FJS103-150 High
FJS103-150
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
150
37.50
38.00
10
3
hubless
FJS103-160 High
FJS103-160
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
160
40.00
40.50
10
3
hubless
FJS103-180 High
FJS103-180
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
180
45.00
45.50
10
3
hubless
FJS103-190 High
FJS103-190
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
190
47.50
48.00
10
3
hubless
FJS103-192 High
FJS103-192
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
192
48.00
48.50
10
3
hubless
FJA103-96 High
FJA103-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
3
hubless
FJA103-100 High
FJA103-100
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10
3
hubless
FJA103-105 High
FJA103-105
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
10
3
hubless
FJA103-108 High
FJA103-108
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
10
3
hubless
FJA103-110 High
FJA103-110
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
10
3
hubless
FJA103-120 High
FJA103-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
10
3
hubless
FJA103-125 High
FJA103-125
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
10
3
hubless
FJA103-132 High
FJA103-132
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
132
33.00
33.50
10
3
hubless
FJA103-140 High
FJA103-140
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
10
3
hubless
FJA103-144 High
FJA103-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
10
3
hubless
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求