FJMA, FJMAS, FJMASS - 플로팅조인트 - 수나사-분리타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjmas_asmtab.prj},{NB=FJMA8},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8x1.25},{A=51},{D1=24},{D2=17},{TT=8},{F=16},{PCD=37},{DD=7.0},{DD1=11.0},{H1=6.0},{F1=12},{L=20},{D=16},{H=23},{T=8},{W=14},{L1=10},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{ALT1=1},{K1=40},{K2=0},{PPATH=fjma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDMF
장착플랜지 경도
ⁿ/ₐ
STMF
장착플랜지 표면처리
ⁿ/ₐ
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
F1
F 실린더커넥터
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
허용편심량
[mm]
K
[mm]
FJMA3
FJMA3
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
3
3x0.5
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
5
14
12
17
5
10
6
40
0.5
0
FJMA4
FJMA4
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
4
4x0.7
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
6
14
12
17
5
10
6
40
0.5
0
FJMA5
FJMA5
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
5
5x0.8
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
7
16
14
19
6
12
8
50
0.5
0
FJMA6
FJMA6
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
6
6x1.0
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
10
16
14
19
6
12
8
50
0.5
0
FJMA8
FJMA8
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
8
8x1.25
51
24
17
8
16
37
7.0
11.0
6.0
12
20
16
23
8
14
10
60
0.5
0
FJMA10
FJMA10
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
10
10x1.5
54
28
21
8
16
40
7.0
11.0
6.0
15
20
20
27
8
17
10
60
0.5
0
FJMA12
FJMA12
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
12
12x1.75
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
16
25
25
34
10
22
12
100
1.0
0
FJMA16
FJMA16
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
16
16x2.0
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
18
30
32
43
12
27
15
100
1.5
0
FJMA20
FJMA20
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
20
20x2.5
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
25
55
40
52
15
32
18
200
2.0
0
FJMA22
FJMA22
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
22
22x2.5
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
28
55
40
52
15
32
18
200
2.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청