FJKF - 脚支撑
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/fjkf_asmtab.prj},{NB=FJKF12-60},{TS=3},{TRS=1},{MAT=1045 Steel},{M=12},{LS=60},{L1=20},{DD=12},{E=6},{EE=21.9},{SR=10},{RR=1},{B=19},{T=10},{AL=23.6},{MASS=110},{PPATH=fjkb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
EE
e
[mm]
SR
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
AL
耐负载
[kN]
MASS
重量
[g]
FJKF12-60
FJKF12-60
S45C
50~56HRC
铬酸盐光泽处理
12
20
12
6
21.9
10
1
19
10
23.6
110
FJKF16-80
FJKF16-80
S45C
50~56HRC
铬酸盐光泽处理
16
25
16
8
27.7
14
2
24
13
44.0
210
FJKF20-100
FJKF20-100
S45C
50~56HRC
铬酸盐光泽处理
20
34
20
10
34.6
16
2
30
16
68.6
315
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求