Fig. B479 Pipe Roller - 16" (400mm) to 30" (750mm) Pipe (TOLCO Fig. ROL-15) - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b479_asmtab.prj},{NB=B479-16_ZN_0},{PN=B479 ZN},{PS=16.00000000},{FINISH=Electro-Galvanized/Zinc Plated},{IT=0.0},{LOD=},{ON=B},{Z=2},{PPATH=parts/b479_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
ITMM
Insulation Thickness
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
B479 ZN
B479 ZN
400
Electro-Galvanized/Zinc P...
0.0
15 3/16
385.8
10 13/16
274.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청