Fig. 28M - Offset Hanger & Restrainer for CPVC Plastic Pipe and IPS Pipe - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/28m.prj},{NB=28M-1_GLV},{PS=1.00000000},{PS1=1},{PSMM=25},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=2.12500000},{AMM=54.0},{B=0.193},{BMM=4.9},{C=3.500},{CMM=88.9},{MS=6'-0\"},{MSMM=1829},{AWT=12},{AWTKG=5.4},{LOD=},{E=0.396},{H=2.967},{D=1.316},{R1=0.125},{R2=0.125},{O=0.625},{OX=0.345},{G=0.765},{GX=0.857},{T=0.048},{TX=0.700},{ANG1=53.440},{ANG2=98.580},{CX=2.708},{N=0.400},{REF=0.142}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
Hole Dia. B
[인치]
BMM
Hole Dia. B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
MS
Max Spacing
[인치]
MSMM
Max Spacing
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
REF
[인치]
28M-3/4 GLV
28M-3/4 GLV
3/4
20
Pre-Galvanized
2
50.8
0.193
4.9
3.312
84.1
5'-6"
1676
9
4.1
0.120
28M-1 GLV
28M-1 GLV
1
25
Pre-Galvanized
2 1/8
54.0
0.193
4.9
3.500
88.9
6'-0"
1829
12
5.4
0.142
28M-1 1/4 GLV
28M-1 1/4 GLV
1 1/4
32
Pre-Galvanized
2 5/16
58.7
0.193
4.9
3.500
88.9
6'-6"
1981
13
5.9
0.142
28M-1 1/2 GLV
28M-1 1/2 GLV
1 1/2
49
Pre-Galvanized
2 7/16
61.9
0.193
4.9
3.817
97.0
7'-0"
2133
14
6.3
0.000
28M-2 GLV
28M-2 GLV
2
50
Pre-Galvanized
2 5/8
66.7
0.193
4.9
4.461
113.3
8'-0"
2438
15
6.8
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청