FGRLA - 精密型 单向节流阀 外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 弯接头·一字槽螺钉型/滚花螺钉型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fgrla.prj},{NB=FGRLA-M5-QS-3-D},{CODE=FGRLA},{TYPE=elbow},{MAT=Die-cast zinc},{SUR=chrome},{MOD=M5-QS-3-D},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
INT
接口
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
TOL
L公差
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
[g]
FGRLA-M5-QS-3-D
FGRLA
弯接头
压铸锌
镀铬
M5
3
-
8.2+0.15
8.9±0.07
22.4
18.0
20.8
±3.3%
3.9
+0.10,-0.45
10.70
8
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求