카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
FDXV,FDXVS - Indexing Plungers - Fine Thread Lever Type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/fdxv_asmtab.prj},{NB=FDXV20-8},{LMAT=Nylon},{MMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{MSUR=Blackening treatment},{PMAT=Equivalent to SUJ2},{PHN=50~60HRC},{PSUR=Blackening treatment},{SMAT=Equivalent to SWP-B},{NMAT=Equivalent to SS400},{NSUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=FDXV},{MYCODE=M_PXVBK},{VAR02=20},{VAR04=8},{FIX95=PDF},{FIX96=5},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO},{PPATH=fdxv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LMAT
Lever Cap Material
ⁿ/ₐ
MMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main Body Surface treatment
ⁿ/ₐ
PMAT
Pin Material
ⁿ/ₐ
NMAT
Nnt Material
ⁿ/ₐ
NSUR
Nnt Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Pitch (Fine Thread)
[mm]
FIX04
E
[mm]
FIX08
l
[mm]
FIX10
Ra
[mm]
FIX12
H
[mm]
FDXV20-8
FDXV20-8
Nylon
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Equivalent to SUJ2
Equivalent to SS400
Blackening treatment
FDXV
1.5
12
36
52
21
FDXVS20-8
FDXVS20-8
Nylon
Equivalent to SUS304
-
Equivalent to SUS440C
Equivalent to SUS304
-
FDXVS
1.5
12
36
52
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청