目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
FDXV,FDXVS - 旋鈕柱塞-細牙復位旋鈕型
PRiCi FA
定位零件
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d12/fdxv_asmtab.prj},{NB=FDXV20-8},{LMAT=Nylon},{MMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{MSUR=Blackening treatment},{PMAT=Equivalent to SUJ2},{PHN=50~60HRC},{PSUR=Blackening treatment},{SMAT=Equivalent to SWP-B},{NMAT=Equivalent to SS400},{NSUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=FDXV},{MYCODE=M_PXVBK},{VAR02=20},{VAR04=8},{FIX95=PDF},{FIX96=5},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO},{PPATH=fdxv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LMAT
旋鈕材質
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
PMAT
凸銷材質
ⁿ/ₐ
NMAT
螺母材質
ⁿ/ₐ
NSUR
螺母表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺距(細牙)
[mm]
FIX04
E
[mm]
FIX08
l
[mm]
FIX10
Ra
[mm]
FIX12
H
[mm]
FDXV20-8
FDXV20-8
尼龍
相當於S45C
發黑處理
相當於SUJ2
相當於SS400
發黑處理
FDXV
1.5
12
36
52
21
FDXVS20-8
FDXVS20-8
尼龍
相當於SUS304
-
相當於SUS440C
相當於SUS304
-
FDXVS
1.5
12
36
52
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求