FDFS-KSE - Leveling Adjuster with Cap
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FDMS / FDFS -水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdms_fdfs/fdfs_kse_asmtab.prj},{NB=FDFS-40-M10-KSE},{CN=FDFS-40-M10-KSE},{D=40},{M=M10},{P=1.50},{LF=10.5},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=15},{R=6.500},{NDM=10},{VER=1},{PPATH=parts/fdfs_kse_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
LF
Dimension LF min
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
FDFS-25-M6-KSE
FDFS-25-M6-KSE
25
M6
1.00
9.0
20.5
5.5
12
FDFS-25-M8-KSE
FDFS-25-M8-KSE
25
M8
1.25
9.0
20.5
5.5
12
FDFS-32-M8-KSE
FDFS-32-M8-KSE
32
M8
1.25
9.0
24.5
6.5
12
FDFS-32-M10-KSE
FDFS-32-M10-KSE
32
M10
1.50
10.5
24.5
6.5
15
FDFS-40-M10-KSE
FDFS-40-M10-KSE
40
M10
1.50
10.5
27.5
7.5
15
FDFS-40-M12-KSE
FDFS-40-M12-KSE
40
M12
1.75
11.5
27.5
7.5
17
FDFS-50-M10-KSE
FDFS-50-M10-KSE
50
M10
1.50
10.5
29.5
8.5
15
FDFS-50-M12-KSE
FDFS-50-M12-KSE
50
M12
1.75
11.5
29.5
8.5
17
FDFS-60-M12-KSE
FDFS-60-M12-KSE
60
M12
1.75
11.5
37.5
10.0
17
FDFS-60-M16-KSE
FDFS-60-M16-KSE
60
M16
2.00
16.0
37.5
10.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求