FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcq_a.prj},{NB=FCQ 75A},{CODICE=FCQ 75A},{A=90},{B=73.5},{C=90},{D=73.5},{E=16},{D1=75.5},{D2=11},{D3=80},{BX=73.500},{DX=73.500},{D1X=75.500},{D2X=11.000},{COD=FCQ75A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FCQ 38A
FCQ 38A
52
40
52
40
9
38.5
6.6
40
FCQ 45A
FCQ 45A
64
50
64
50
13
45.5
9
47
FCQ 50A
FCQ 50A
70
56.5
70
56.5
13
50.5
9
54
FCQ 75A
FCQ 75A
90
73.5
90
73.5
16
75.5
11
80
FCQ 95A
FCQ 95A
110
92
110
92
18
95.5
13.5
100
FCQ 120A
FCQ 120A
130
109.5
130
109.5
21
120.5
13.5
125
FCQ 150A
FCQ 150A
162
138
162
138
27
150.5
17.5
155
FCQ 195A
FCQ 195A
210
170
210
170
27
195.5
17.5
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청