FBN40SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
轴孔成品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/sd_type/fbn40sd.prj},{NB=FBN40SD16D20_()},{TYPE=FBN40SD},{NOT=16},{NOT1=16},{NOTX=16.000},{DP=65.10},{DO=71},{MATC=},{SD=20},{SDX=20,25},{NOTHP=2},{A=17.5},{SURFT=},{BD=50},{BL=35},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN40SD12D15
FBN40SD
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD13D18
FBN40SD
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD14D18
FBN40SD
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD15D20
FBN40SD
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD16D20
FBN40SD
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD17D25
FBN40SD
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD18D25
FBN40SD
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD19D25
FBN40SD
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD20D25
FBN40SD
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN40SD21D25
FBN40SD
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
17.5
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
FBN50SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN60SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
KANAローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
SUSFBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN80SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Roller Chain BS / DIN
KANA (片山链条株式会社)
12.09.2023
KANAステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
40SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
FBK40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK40-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SUS40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求