FBCA / FBCS - Clamping Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FBCA / FBCS - Cross Bracket
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/cross_bracket/fbca_fbcs.prj},{NB=FBCA-M8-20-C},{CN=FBCA-M8-20-C},{M=M8x30},{DH8=20},{BH11=16},{A=30},{W=56},{P=40},{F=8.0},{LM=8.6},{MASS=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
DH8
Diameter D H8
[mm]
BH11
Width B H11
[mm]
A
Width A
[mm]
W
Width W
[mm]
P
Length P
[mm]
F
Length F
[mm]
LM
Height Lm
[mm]
MASS
Mass
[g]
FBCA-M4-10-C
FBCA-M4-10-C
M4x16
10
8
16
32
20
6.0
4.4
18
FBCA-M4-12-C
FBCA-M4-12-C
M4x20
12
10
19
32
20
6.0
5.4
25
FBCA-M5-10-C
FBCA-M5-10-C
M5x16
10
8
16
32
20
6.0
5.4
19
FBCA-M5-12-C
FBCA-M5-12-C
M5x20
12
10
19
32
20
6.0
6.4
25
FBCA-M6-10-C
FBCA-M6-10-C
M6x20
10
8
19
43
30
6.5
7.5
38
FBCA-M6-12-C
FBCA-M6-12-C
M6x20
12
10
19
43
30
6.5
7.5
36
FBCA-M6-15-C
FBCA-M6-15-C
M6x22
15
12
22
43
30
6.5
6.5
45
FBCA-M8-10-C
FBCA-M8-10-C
M8x25
10
8
25
56
40
8.0
8.6
89
FBCA-M8-12-C
FBCA-M8-12-C
M8x25
12
10
25
56
40
8.0
8.6
87
FBCA-M8-15-C
FBCA-M8-15-C
M8x25
15
12
25
56
40
8.0
8.6
82
FBCA-M8-20-C
FBCA-M8-20-C
M8x30
20
16
30
56
40
8.0
8.6
110
FBCS-M4-10-C
FBCS-M4-10-C
M4x16
10
8
16
32
20
6.0
4.4
55
FBCS-M4-12-C
FBCS-M4-12-C
M4x20
12
10
19
32
20
6.0
5.4
74
FBCS-M5-10-C
FBCS-M5-10-C
M5x16
10
8
16
32
20
6.0
5.4
55
FBCS-M5-12-C
FBCS-M5-12-C
M5x20
12
10
19
32
20
6.0
6.4
75
FBCS-M6-10-C
FBCS-M6-10-C
M6x20
10
8
19
43
30
6.5
7.5
111
FBCS-M6-12-C
FBCS-M6-12-C
M6x20
12
10
19
43
30
6.5
7.5
106
FBCS-M6-15-C
FBCS-M6-15-C
M6x22
15
12
22
43
30
6.5
6.5
135
FBCS-M8-10-C
FBCS-M8-10-C
M8x25
10
8
25
56
40
8.0
8.6
263
FBCS-M8-12-C
FBCS-M8-12-C
M8x25
12
10
25
56
40
8.0
8.6
256
FBCS-M8-15-C
FBCS-M8-15-C
M8x25
15
12
25
56
40
8.0
8.6
244
FBCS-M8-20-C
FBCS-M8-20-C
M8x30
20
16
30
56
40
8.0
8.6
327
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청