카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
FA - Head rectangular flange
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC2 Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc2/hc2_fa.prj},{NB=HC2-100-FA-C70},{RS=C},{WP=70},{BORE=100},{MM1=40},{KK1D=36},{KK1P=1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2D=48},{KK2P=1.5},{A2=70},{B=80},{I1=14},{I2=6},{E=135},{F1=20},{F2=28},{H=74},{J=50},{K=40},{P=114},{P1=114},{Q=17},{R=109},{RR=102},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DDD=18},{DDP=1.5},{EE=3/4},{EF=150},{FB=22},{FF=20},{LL1=214},{LL2=222},{LF1=184},{LF2=192},{LZ=174},{TF=190},{UF=230},{C=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
[mm]
FB
[mm]
FF
[mm]
LL
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
HC2-32-FA-C70
32
16
M12X1.5
18
35
14
55
11
50
36
26
76
76
10
40
14
30
23
13
M10X1.5
3/8
63
11
11
144
123
122
88
109
HC2-40-FA-C70
40
20
M16X1.5
25
40
14
65
11
50
36
26
76
76
10
46
17
30
23
13
M10X1.5
3/8
69
11
11
144
123
122
95
118
HC2-50-FA-C70
50
25
M20X1.5
30
46
14
75
14
58
42
34
88
88
10
58
21
30
27
19
M10X1.5
3/8
85
14
14
170
148
142
115
145
HC2-63-FA-C70
63
30
M24X1.5
35
55
14
90
15
58
42
34
88
88
12
65
27
35
27
19
M12X1.5
1/2
98
18
15
172
149
142
132
165
HC2-80-FA-C70
80
35
M30X1.5
45
65
14
110
18
62
46
40
98
98
15
87
32
35
28
22
M16X1.5
1/2
118
18
18
190
166
154
155
190
HC2-100-FA-C70
100
40
M36X1.5
60
80
14
135
20
74
50
40
114
114
17
109
37
40
30
20
M18X1.5
3/4
150
22
20
214
184
174
190
230
HC2-125-FA-C70
125
56
M48X1.5
75
95
17
165
24
83
58
48
123
123
20
130
50
45
38
28
M22X1.5
3/4
175
26
24
247
213
199
224
272
HC2-150-FA-C70
150
65
M60X2
85
110
19
196
28
89
58
48
129
132
24
155
62
50
38
28
M26X1.5
3/4
210
30
28
261
223
205
270
320
HC2-180-FA-C70
180
80
M72X2
110
125
23
220
33
95
68
58
151
149
26
185
55
40
30
M30X1.5
1
243
33
33
297
254
231
315
375
HC2-200-FA-C70
200
90
M80X2
120
140
24
245
37
100
68
58
158
156
28
206
55
38
30
M33X2
1
272
36
37
310
263
236
355
425
HC2-224-FA-C70
224
100
M95X2
130
150
27
292
41
105
68
68
161
161
35
230
60
40
30
M39X2
1 1/4
300
42
41
323
282
241
395
475
HC2-250-FA-C70
250
110
M100X2
140
170
29
325
46
105
68
68
161
161
39
250
65
40
30
M42X2
1 1/4
335
45
46
333
287
241
425
515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청