dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F61 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020103.prj},{NB=246x396-F61-36-2312-Aufspannplatte},{FG=246x396},{D=36},{MAT=2312},{DICKEX=36.00},{MATX=2312},{B=246},{L=446},{B1=198},{L1=340},{B2=198},{L2=284},{D2=30},{D5=13},{D6=19},{T6=13},{DMIN=27.1},{DMAX=177.0},{OXA=246x396},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=170272}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F61-22-1730
156x156
22
1730
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
169888
156x156-F61-22-2312
156x156
22
2312
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
169889
156x156-F61-22-2085
156x156
22
2085
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
156x156-F61-27-1730
156x156
27
1730
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
169890
156x156-F61-27-2312
156x156
27
2312
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
169891
156x156-F61-27-2085
156x156
27
2085
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
156x196-F61-22-1730
156x196
22
1730
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
169913
156x196-F61-22-2312
156x196
22
2312
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
169914
156x196-F61-22-2085
156x196
22
2085
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
156x196-F61-27-1730
156x196
27
1730
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
169915
156x196-F61-27-2312
156x196
27
2312
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
169916
156x196-F61-27-2085
156x196
27
2085
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
156x246-F61-22-1730
156x246
22
1730
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
169938
156x246-F61-22-2312
156x246
22
2312
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
169939
156x246-F61-22-2085
156x246
22
2085
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
156x246-F61-27-1730
156x246
27
1730
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
169940
156x246-F61-27-2312
156x246
27
2312
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
169941
156x246-F61-27-2085
156x246
27
2085
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
156x296-F61-27-1730
156x296
27
1730
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
169958
156x296-F61-27-2312
156x296
27
2312
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
169959
156x296-F61-27-2085
156x296
27
2085
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
190x246-F61-22-1730
190x246
22
1730
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
169985
190x246-F61-22-2312
190x246
22
2312
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
169986
190x246-F61-22-2085
190x246
22
2085
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
10083797
190x246-F61-27-1730
190x246
27
1730
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
22.1
177.0
190x246
169987
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z7600 - Endschalter, vertikal mit Stecker, bis 120C
STRACK
18.01.2024
Z7622 - Endschalter innenliegend, induktiv mit Kabel, bis 90C
STRACK
21.07.2022
Z7615 - Endschalter innenliegend, mit Kabel, bis 90C
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청