F Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
Sprocket for conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprocket_for_conveyor/f.prj},{NB=K3100F B 6 (20)},{CNO=K3100F},{NOT=6},{TOB=B},{T=9},{SD=20},{XX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNO
Chain No.
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
T
Face width
[mm]
SHAPE
Shape of the teeth
ⁿ/ₐ
DH
Boss Diameter
[mm]
DL
Total width
[mm]
L
Center distance
[mm]
W
Mass
[kg]
K3075F B 6
K3075F
150.0
158
9
S1
73
54
27.0
2.6
K3100F B 6
K3100F
200.0
206
9
S2
83
59
29.5
4.2
K5100F B 6
K5100F
200.0
205
12
S1
107
80
40.0
7.3
K5150F B 6
K5150F
300.0
304
12
S2
117
88
44.0
12.4
K10150F B 6
K10150F
300.0
309
16
S2
137
113
56.5
18.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
R Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK140B/NK140C - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Straight Tension
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
60A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK60B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBK60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
W Idler Sprocket Type B
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Koban Type Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KANA roller chain
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청