카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EVS-1 - Level flaring head screw with enclosed metric thread
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EVS-1 Level flaring head screw with hexagon enclosed metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/evs_1/evs_11.prj},{NB=EVS-1 M8x10},{IDNR=},{TYP=EVS-1},{D=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{L=10},{P=1.25},{B=22},{DK=16},{K=4.4},{S=5.0},{E=5.72},{T=3.5},{MATERIALE=Acciaio 10.9},{LX=10,12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Tipo
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
P
passo fil.
ⁿ/ₐ
B
aux
[mm]
DK
max
[mm]
K
max
[mm]
S
nom
[mm]
E
min
[mm]
T
max
[mm]
MATERIALE
Materiale
ⁿ/ₐ
EVS-1 M3x6
EVS-1
M3
3
2.387
0.50
12
6
1.7
2.0
2.30
1.2
Acciaio 10.9
EVS-1 M4x6
EVS-1
M4
4
3.141
0.70
14
8
2.3
2.5
2.87
1.8
Acciaio 10.9
EVS-1 M5x6
EVS-1
M5
5
4.019
0.80
16
10
2.8
3.0
3.44
2.3
Acciaio 10.9
EVS-1 M6x8
EVS-1
M6
6
4.773
1.00
18
12
3.3
4.0
4.58
2.5
Acciaio 10.9
EVS-1 M8x10
EVS-1
M8
8
6.466
1.25
22
16
4.4
5.0
5.72
3.5
Acciaio 10.9
EVS-1 M10x12
EVS-1
M10
10
8.160
1.50
26
20
5.5
6.0
6.86
4.4
Acciaio 10.9
EVS-1 M12x20
EVS-1
M12
12
9.853
1.75
30
24
6.5
8.0
9.15
4.6
Acciaio 10.9
EVS-1 M14x25
EVS-1
M14
14
11.546
2.00
34
27
7.0
10.0
11.43
4.8
Acciaio 10.9
EVS-1 M16x25
EVS-1
M16
16
13.546
2.00
38
30
7.5
10.0
11.43
5.3
Acciaio 10.9
EVS-1 M18x40
EVS-1
M18
18
14.933
2.50
42
33
8.0
12.0
13.72
5.5
Acciaio 10.9
EVS-1 M20x40
EVS-1
M20
20
16.933
2.50
46
36
8.5
12.0
13.72
5.9
Acciaio 10.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청