카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EVR-1 - Shoulder screw UNI-ISO 7379
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EVR-1 Cylindrical head screws with rectified pipe and threaded tail with inserted hexagon
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/evr_1/evr1.prj},{NB=EVR-1- M8 x 16},{IDNR=MIN},{TYP=EVR-1},{D=10},{D1=M8},{D2=16},{K=7.0},{L1=13.0},{S=5},{L=16},{TRAZIONE=1040},{TAGLIO=730},{GR=h 8},{ALLUNGAMENTO=9%},{LX=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120},{KDM=6.466},{NDM=8.000},{X=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
Max
[mm]
K
Max
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
TRAZIONE
Resistance to tensile stress
[N/mm²]
TAGLIO
Resistence to cut
[N/mm²]
GR
Grade of tolerance of the grid stem
ⁿ/ₐ
ALLUNGAMENTO
Extenzion min.
ⁿ/ₐ
EVR-1- M5 x 10
EVR-1
6
M5
10
4.5
9.5
3
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M6 x 12
EVR-1
8
M6
13
5.5
11.0
4
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M8 x 16
EVR-1
10
M8
16
7.0
13.0
5
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M10 x 16
EVR-1
12
M10
18
9.0
16.0
6
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M12 x 30
EVR-1
16
M12
24
11.0
18.0
8
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M16 x 40
EVR-1
20
M16
30
14.0
22.0
10
1040
730
h 8
9%
EVR-1- M20 x 45
EVR-1
24
M20
36
16.0
27.0
12
1040
730
h 8
9%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청