피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV191-02 - PA Maximum rotation Angle 215° Hinges
Evan Industrial Hardware
Hinges
Ordinary Hinges
PA Maximum Rotation Angle 215° Hinges With Slotted Holes Of Adjustment
Powered by
CAD모델 선택
{evan/hinges/ordinary_hinges/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges_asmtab.prj},{NB=EV191-02020005},{CNSORDERNO=EV191-02020005},{A=65.000},{B=64.000},{C=M6},{C1=6.000},{D=18.000},{E=40.000},{F=40.000},{H=15.000},{I=13.500},{J=24.000},{K=5.000},{L=10.500},{M=M6},{M1=6.000},{N=MIN},{O=23.000},{G=G2},{D1=16.000},{PPATH=assemblies/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L
l
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
N
n
[mm]
O
o
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV191-02020001
EV191-02020001
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
0.000
0
0.000
19.000
G1
EV191-02020002
EV191-02020002
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
8.500
M5
19.000
G2
EV191-02020003
EV191-02020003
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
5.500
10
19.000
G3
EV191-02020010
EV191-02020010
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
5.500
10
5.500
19.000
G4
EV191-02020004
EV191-02020004
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
23.000
G1
EV191-02020005
EV191-02020005
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
10.500
M6
23.000
G2
EV191-02020006
EV191-02020006
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
6.500
12.5
23.000
G3
EV191-02020011
EV191-02020011
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
6.500
11
6.500
23.000
G4
EV191-02020007
EV191-02020007
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
35.000
G1
EV191-02020008
EV191-02020008
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
15.000
M10
35.000
G2
EV191-02020009
EV191-02020009
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
10.500
20
35.000
G3
EV191-02020012
EV191-02020012
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
10.500
17
10.500
35.000
G4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청