EV191-02 - PA最大旋转角度215°铰链
义文工业五金
铰链
普通铰链
PA最大旋转角度215°铰链
Powered by
CAD模型選擇
{evan/hinges/ordinary_hinges/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges_asmtab.prj},{NB=EV191-02020005},{CNSORDERNO=EV191-02020005},{A=65.000},{B=64.000},{C=M6},{C1=6.000},{D=18.000},{E=40.000},{F=40.000},{H=15.000},{I=13.500},{J=24.000},{K=5.000},{L=10.500},{M=M6},{M1=6.000},{N=MIN},{O=23.000},{G=G2},{D1=16.000},{PPATH=assemblies/pa_maximum_rotation_angle_215_degree_hinges_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
b
[mm]
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
E
±0.25
[mm]
F
±0.25
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L
l
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
N
n
[mm]
O
o
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV191-02020001
EV191-02020001
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
0.000
0
0.000
19.000
G1
EV191-02020002
EV191-02020002
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
8.500
M5
19.000
G2
EV191-02020003
EV191-02020003
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
5.500
10
19.000
G3
EV191-02020010
EV191-02020010
49.500
48.000
M5
14.000
30.000
31.000
13.000
11.000
17.000
4.000
5.500
10
5.500
19.000
G4
EV191-02020004
EV191-02020004
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
23.000
G1
EV191-02020005
EV191-02020005
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
10.500
M6
23.000
G2
EV191-02020006
EV191-02020006
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
6.500
12.5
23.000
G3
EV191-02020011
EV191-02020011
65.000
64.000
M6
18.000
40.000
40.000
15.000
13.500
24.000
5.000
6.500
11
6.500
23.000
G4
EV191-02020007
EV191-02020007
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
35.000
G1
EV191-02020008
EV191-02020008
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
15.000
M10
35.000
G2
EV191-02020009
EV191-02020009
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
10.500
20
35.000
G3
EV191-02020012
EV191-02020012
96.500
97.500
M10
20.000
59.500
62.500
23.000
20.500
35.000
8.000
10.500
17
10.500
35.000
G4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求