카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ETH-CLEAN - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
ETH.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/eth_combi/eth_clean_asmtab.prj},{NB=Tubular handles ETH.35-1000-CLEAN},{CODE=150941},{DESCRIPTION=ETH.35-1000-CLEAN},{DIM01=34.5},{DIM02=1000±1},{DIM03=1057},{DIM04=10.5},{DIM05=85},{DIM06=67.5},{DIM07=28},{DIM08=15},{DIM09=951},{DIM10=18.5},{DIM11=4},{DIM12=35},{DIM13=91},{DIM14=1200},{DIM15=1400},{WEIGHT=810},{F=1000.000},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=eth_clean_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d3
[mm]
DIM02
f
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l3
[mm]
DIM11
d2
[mm]
DIM12
C
[mm]
DIM13
x
[mm]
DIM14
F2
[N]
DIM15
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles ETH.28-30...
150911
ETH.28-300-CLEAN
27.5
300±1
339
10.5
68
54.0
20
15
248
20.3
4
28
86
2400
2800
235
Tubular handles ETH.28-40...
150913
ETH.28-400-CLEAN
27.5
400±1
439
10.5
68
54.0
20
15
348
20.3
4
28
86
2000
2300
268
Tubular handles ETH.28-50...
150915
ETH.28-500-CLEAN
27.5
500±1
539
10.5
68
54.0
20
15
448
20.3
4
28
86
1800
2000
301
Tubular handles ETH.28-60...
150917
ETH.28-600-CLEAN
27.5
600±1
639
10.5
68
54.0
20
15
548
20.3
4
28
86
1200
1500
335
Tubular handles ETH.28-70...
150919
ETH.28-700-CLEAN
27.5
700±1
739
10.5
68
54.0
20
15
648
20.3
4
28
86
900
1200
368
Tubular handles ETH.35-30...
150931
ETH.35-300-CLEAN
34.5
300±1
357
10.5
85
67.5
28
15
251
18.5
4
35
91
3000
3100
397
Tubular handles ETH.35-40...
150933
ETH.35-400-CLEAN
34.5
400±1
457
10.5
85
67.5
28
15
351
18.5
4
35
91
2700
2800
456
Tubular handles ETH.35-50...
150935
ETH.35-500-CLEAN
34.5
500±1
557
10.5
85
67.5
28
15
451
18.5
4
35
91
2500
2600
515
Tubular handles ETH.35-60...
150937
ETH.35-600-CLEAN
34.5
600±1
657
10.5
85
67.5
28
15
551
18.5
4
35
91
1900
2100
574
Tubular handles ETH.35-70...
150939
ETH.35-700-CLEAN
34.5
700±1
757
10.5
85
67.5
28
15
651
18.5
4
35
91
1900
2100
633
Tubular handles ETH.35-10...
150941
ETH.35-1000-CLEAN
34.5
1000±1
1057
10.5
85
67.5
28
15
951
18.5
4
35
91
1200
1400
810
Tubular handles ETH.28-30...
150911-LE
ETH.28-300-CLEAN-LE
27.5
300±1
339
10.5
68
54.0
20
15
248
20.3
4
28
86
2400
2800
235
Tubular handles ETH.28-40...
150913-LE
ETH.28-400-CLEAN-LE
27.5
400±1
439
10.5
68
54.0
20
15
348
20.3
4
28
86
2000
2300
268
Tubular handles ETH.28-50...
150915-LE
ETH.28-500-CLEAN-LE
27.5
500±1
539
10.5
68
54.0
20
15
448
20.3
4
28
86
1800
2000
301
Tubular handles ETH.28-60...
150917-LE
ETH.28-600-CLEAN-LE
27.5
600±1
639
10.5
68
54.0
20
15
548
20.3
4
28
86
1200
1500
335
Tubular handles ETH.28-70...
150919-LE
ETH.28-700-CLEAN-LE
27.5
700±1
739
10.5
68
54.0
20
15
648
20.3
4
28
86
900
1200
368
Tubular handles ETH.35-30...
150931-LE
ETH.35-300-CLEAN-LE
34.5
300±1
357
10.5
85
67.5
28
15
251
18.5
4
35
91
3000
3100
397
Tubular handles ETH.35-40...
150933-LE
ETH.35-400-CLEAN-LE
34.5
400±1
457
10.5
85
67.5
28
15
351
18.5
4
35
91
2700
2800
456
Tubular handles ETH.35-50...
150935-LE
ETH.35-500-CLEAN-LE
34.5
500±1
557
10.5
85
67.5
28
15
451
18.5
4
35
91
2500
2600
515
Tubular handles ETH.35-60...
150937-LE
ETH.35-600-CLEAN-LE
34.5
600±1
657
10.5
85
67.5
28
15
551
18.5
4
35
91
1900
2100
574
Tubular handles ETH.35-70...
150939-LE
ETH.35-700-CLEAN-LE
34.5
700±1
757
10.5
85
67.5
28
15
651
18.5
4
35
91
1900
2100
633
Tubular handles ETH.35-10...
150941-LE
ETH.35-1000-CLEAN-LE
34.5
1000±1
1057
10.5
85
67.5
28
15
951
18.5
4
35
91
1200
1400
810
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청