ES-SVRD, ES-SVRD-MX, ES-SV2RD, ES-SV2RD-MX, ES-SVRDL, ES-SVRDL-MX, ES-SV2RDL, ES-SV2RDL-MX, ES-SVWD, ES-SVWD-MX, ES-SV2WD, ES-SV2WD-MX, ES-SVWDL, ES-SVWDL-MX, ES-SV2WDL, ES-SV2WDL-MX, ES-SVRK, ES-SVRK-MX, ES-SV2RK, ES-SV2RK-MX, ES-SVRKL, ES-SVRKL-MX, ES-SV2RKL, ES-SV2RKL-MX, ES-SVWK, ES-SVWK-MX, ES-SV2WK, ES-SV2WK-MX, ES-SVWKL, ES-SVWKL-MX, ES-SV2WKL, ES-SV2WKL-MX - ES Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers (Normal Clearance) (RoHS Compliant)
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/es_svrd_asmtab.prj},{NB=ES-SVRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=25.0},{W=4.0},{P1=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=svrd_series/svrd_asmtpl.prj},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{ALT4=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
B
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
CD
기본정격하중 C (동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co (정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
ES-SVRD24-160
ES-SVRD24-160
ES-SVRD
24
160
탄소강
58HRC~
-20~80
34
20.0
6
3.5 x 6 x 4.5
5.0
8.23
33
33
57
ES-SVRD28-220
ES-SVRD28-220
ES-SVRD
28
220
탄소강
58HRC~
-20~80
42
22.5
13
6 x 9.5 x 8.5
7.2
12.1
58
58
135
ES-SVRD33-220
ES-SVRD33-220
ES-SVRD
33
220
탄소강
58HRC~
-20~80
48
26.5
13
7 x 11 x 9
11.7
19.6
109
109
225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청