ES-SSEBWV,ES-SSE2BWV - ES Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks Light Preload (RoHS Compliant) Precision Grade - Selectable Type
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/es_ssebwv_asmtab.prj},{NB=ES-SSEBWV12-50},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=50},{W=30},{L1=38.0},{B=21},{C=12},{SLL=M2.6x3},{L2=27.0},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6.4.5},{F=30},{G=10},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=sebw_series/sebw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SSEBWV9-50
ES-SSEBWV9-50
ES-SSEBWV
9
25
31.1
18
12
M2.6x2.5
20.1
7
0.3
14
5.5
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10
ES-SSEBWV12-50
ES-SSEBWV12-50
ES-SSEBWV
12
30
38.0
21
12
M2.6x3
27.0
9
0.3
18
6.0
7.5
0.5
3.5x6.4.5
30
10
ES-SSEBWV14-70
ES-SSEBWV14-70
ES-SSEBWV
14
40
44.3
28
15
M3x3.5
30.1
11
0.5
24
8.0
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15
ES-SSEBWV16-70
ES-SSEBWV16-70
ES-SSEBWV
16
60
55.0
45
20
M4x4.5
40.0
13
0.5
42
9.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청