ES-SSEBS,ES-SSEBS-MX,ES-SSE2BS,ES-SSE2BS-MX,ES-RSEBS,ES-RSE2BS - ES Miniature Linear Guides - Short Blocks Light Preload (RoHS Compliant) High Grade - Selectable Type
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/es_ssebs_asmtab.prj},{NB=ES-SSEBS10-35},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{L=35},{W=20},{L1=22.9},{B=15},{SLL=M3x3},{L2=11.9},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=ssebs_series/ssebs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SSEBS8-40
ES-SSEBS8-40
ES-SSEBS
8
17
19.6
12
M2x2.5
9.6
6.5
0.3
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.000
ES-SSEBS10-35
ES-SSEBS10-35
ES-SSEBS
10
20
22.9
15
M3x3
11.9
7.8
0.3
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.500
ES-SSEBS13-45
ES-SSEBS13-45
ES-SSEBS
13
27
27.0
20
M3x3.5
13.0
10.0
0.5
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.000
ES-SSEBS16-70
ES-SSEBS16-70
ES-SSEBS
16
32
32.7
25
M3x4
17.7
12.0
0.5
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Guide Rail
OILES CORPORATION
06.12.2021
E-MLG_S, E-GMLG_S - 经济型 微型直线导轨 - 短滑块型 -
Misumi
24.08.2023
C-MLGB, E-GMLGB - 经济型 微型直线导轨 - 标准滑块型 - - 单滑块 -
Misumi
17.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求