ERF - Ejector Rod - Female
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 5 ( Standard Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section5/erf.prj},{NB=ERF-18x200},{BESTNR1=ERF},{L1=20},{L2=30},{L3=16},{M=M10},{M111=10},{M222=8.376},{S=8},{SW=14},{D=18},{L=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
ERF-10x60
ERF-10x60
10
16
14
M6
8
8
10
60
ERF-10x70
ERF-10x70
10
16
14
M6
8
8
10
70
ERF-10x80
ERF-10x80
10
16
14
M6
8
8
10
80
ERF-10x100
ERF-10x100
10
16
14
M6
8
8
10
100
ERF-10x120
ERF-10x120
10
16
14
M6
8
8
10
120
ERF-10x140
ERF-10x140
10
16
14
M6
8
8
10
140
ERF-14x60
ERF-14x60
17
25
14
M8
8
12
14
60
ERF-14x70
ERF-14x70
17
25
14
M8
8
12
14
70
ERF-14x80
ERF-14x80
17
25
14
M8
8
12
14
80
ERF-14x100
ERF-14x100
17
25
14
M8
8
12
14
100
ERF-14x120
ERF-14x120
17
25
14
M8
8
12
14
120
ERF-14x140
ERF-14x140
17
25
14
M8
8
12
14
140
ERF-14x160
ERF-14x160
17
25
14
M8
8
12
14
160
ERF-14x180
ERF-14x180
17
25
14
M8
8
12
14
180
ERF-18x100
ERF-18x100
20
30
16
M10
8
14
18
100
ERF-18x120
ERF-18x120
20
30
16
M10
8
14
18
120
ERF-18x140
ERF-18x140
20
30
16
M10
8
14
18
140
ERF-18x160
ERF-18x160
20
30
16
M10
8
14
18
160
ERF-18x180
ERF-18x180
20
30
16
M10
8
14
18
180
ERF-18x200
ERF-18x200
20
30
16
M10
8
14
18
200
ERF-18x220
ERF-18x220
20
30
16
M10
8
14
18
220
ERF-18x240
ERF-18x240
20
30
16
M10
8
14
18
240
ERF-20x80
ERF-20x80
20
30
16
M12
10
17
20
80
ERF-20x100
ERF-20x100
20
30
16
M12
10
17
20
100
ERF-20x120
ERF-20x120
20
30
16
M12
10
17
20
120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청