카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EPR-PF - Flush pull handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Flush pull handles
EPR-PF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/2_flush_pull_handles/epr_pf/epr_pf.prj},{NB=Flush pull handles EPR.110-PF},{CODE=261081-C1},{DESCRIPTION=EPR.110-PF},{DIM01=109},{DIM02=73},{DIM03=24.0},{DIM04=20},{DIM05=21.5},{DIM06=91},{DIM07=96},{DIM08=42},{DIM09=9},{DIM10=1300},{DIM11=400},{WEIGHT=45},{COLOR=0},{VER=1},{COL=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
b2
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
l2
[mm]
DIM10
F1
[N]
DIM11
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Flush pull handles EPR.90...
261051-C1
EPR.90-PF-C1
90
50
19.0
17
17.5
76
79
28
7
1800
500
20
Flush pull handles EPR.90...
151001
EPR.90-PF-CLEAN
90
50
19.0
17
17.5
76
79
28
7
1800
500
20
Flush pull handles EPR.90...
150611-C1
EPR.90-PF-AE-V0-C1
90
50
19.0
17
17.5
76
79
28
7
1800
500
20
Flush pull handles EPR.11...
261081-C1
EPR.110-PF
109
73
24.0
20
21.5
91
96
42
9
1300
400
45
Flush pull handles EPR.11...
151005
EPR.110-PF-CLEAN
109
73
24.0
20
21.5
91
96
42
9
1300
400
45
Flush pull handles EPR.11...
150631-C1
EPR.110-PF-AE-V0-C1
109
73
24.0
20
21.5
91
96
42
9
1300
400
45
Flush pull handles EPR.12...
261111-C1
EPR.120-PF-C1
120
95
28.5
24
26.5
94
103
58
11
1000
250
58
Flush pull handles EPR.12...
151011
EPR.120-PF-CLEAN
120
95
28.5
24
26.5
94
103
58
11
1000
250
58
Flush pull handles EPR.12...
150651-C1
EPR.120-PF-AE-V0-C1
120
95
28.5
24
26.5
94
103
58
11
1000
250
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청