카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EMS - Knurled nut - Stainless steel - Threads from M3 to M12
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Knurled nuts and set screws
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/set/ems.prj},{NB=hpc_EMS-6H},{REF=EMS-6H},{VERS=Haute},{D1=M6},{D=6.000},{D2=24},{D3=12},{H=15.0},{K=5.0},{INFO=INFO},{R=1.000},{CH=0.500},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
VERS
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
HPC - EMS-3H
EMS-3H
High
M3
12
6
7.5
2.5
HPC - EMS-4H
EMS-4H
High
M4
16
8
9.5
3.5
HPC - EMS-4B
EMS-4B
Low
M4
16
8
4.0
3.5
HPC - EMS-5H
EMS-5H
High
M5
20
10
11.5
4.0
HPC - EMS-5B
EMS-5B
Low
M5
20
10
5.0
4.0
HPC - EMS-6H
EMS-6H
High
M6
24
12
15.0
5.0
HPC - EMS-6B
EMS-6B
Low
M6
24
12
6.0
5.0
HPC - EMS-8H
EMS-8H
High
M8
30
16
18.0
6.0
HPC - EMS-8B
EMS-8B
Low
M8
30
16
8.0
6.0
HPC - EMS-10H
EMS-10H
High
M10
36
20
23.0
8.0
HPC - EMS-10B
EMS-10B
Low
M10
36
20
10.0
8.0
HPC - EMS-20H
EMS-20H
High
M12
36
20
23.0
8.0
HPC - EMS-20B
EMS-20B
Low
M12
36
20
10.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청